• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Галузі

Огляд галузей

Немає двох однакових застосувань. І тому кожне застосування має свої унікальні вимоги. Це включає, і особливо, технології автоматизації. Ми адаптували наші головні вузли IO-Link для вирішення цих завдань і структурували наш портфель продуктів за двома напрямками. Ми пропонуємо головні вузли IO-Link для автоматизації технологічних процесів та головні вузли IO-Link для промислової автоматизації.

Гігієнічність і міцність для промислового застосування

Головні вузли IO-Link для автоматизації технологічних процесів орієнтовані, наприклад, на клієнтів у харчовій, фармацевтичній і хімічній промисловості. У цих сферах діють найсуворіші санітарні норми. Завдяки класу захисту IP69K і використанню спеціально підібраних матеріалів, наші головні вузли IO-Link, що відповідають цим вимогам, ідеально підходять для регулярних й інтенсивних процесів очищення.

Наші головні вузли IO-Link також демонструють свої переваги в промисловій автоматизації. Міцні пристрої з корпусом класу захисту IP67 витримують удари, вібрації, а також вплив зварювальних бризок чи промислових олій. Це робить їх ідеальними для використання в польових умовах, безпосередньо на машині.

Ми допоможемо вам знайти ідеальне рішення.

Незалежно від галузі, у якій ви працюєте, і від ваших вимог, ми маємо відповідне рішення для вас. Ми будемо раді співпрацювати з вами, щоб підібрати відповідний продукт чи навіть комплексне рішення.

Зручна орієнтація: ваш вхід у світ автоматизації

Автоматизація процесів — серія Food Автоматизація виробництва — серія Coolant
Головний вузол IO-Link / Ethernet-модулі / Модулі IO-Link / Комутатори
  • IP 69 K
  • Герметизація: EPDM
  • Роз’єм: Нержавка сталь 1.4404
  • IP 67
  • Герметизація: FKM
  • Роз’єм: нікельована латунь
Головний вузол IO-Link ➜
технологія підключення ecolink
  • Формований корпус: ПП
  • Блокування: Нержавка сталь (316L / 1.4404)
  • Герметизація: EPDM
  • Формований корпус: TPU, помаранчевий
  • Блокування: нікельована латунь
  • Герметизація: FKM
підключення ecolink ➜
IO-Link пристрої

Ми пропонуємо відповідні пристрої для багатьох застосувань в обробній промисловості. Для конкретних пристроїв є відповідні дозволи (EHEDG та 3A), декларації відповідності (EC1935/2004, FDA, FCM) та інформація про конструкцію пристрою (нержавка сталь, OPC (відкрите очищення установок), цілісні пристрої).

Найбільший асортимент пристроїв IO-Link, що включає тисячі датчиків для більшості застосувань в автоматизації виробництва. Ми пропонуємо широкий асортимент пристроїв IO-Link, зокрема пристрої для позиціонування, управління процесами, рухами, ідентифікації, вібрації тощо

Пристрої IO-Link ➜

Огляд галузей

Чи то харчова промисловість, сільське господарство, водопідготовка й водоочищення, мобільна техніка, робототехніка чи автомобільна промисловість, ми пропонуємо відповідні продукти, рішення та послуги для кожної галузі.

Ми надамо вам підтримку в досягненні цілей щодо оптимізації ефективності, якості й надійності ваших підприємств і процесів за допомогою автоматизації.

Завдяки глибокому розумінню галузі, інноваційним технологіям і партнерським відносинам ми супроводжуємо вас на шляху до оптимального рішення. Тому що ваші виклики — це те, що рухає нами.