• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Вибір продукту
  3. Ethernet комутатори

Ethernet комутатори

Компактні 6-портові Ethernet-комутатори серій AL30 та AL31 забезпечують надійне й високопродуктивне мережеве з'єднання для застосувань у сфері промислової автоматизації та IIoT.

Надійне мережеве розширення для промисловості та IIoT

Вони підтримують відповідні протоколи автоматизації, призначені для безпосереднього використання в польових умовах — навіть у суворих умовах навколишнього середовища — і можуть гнучко працювати як із послідовним підключенням, так і без нього. Серія AL31 також вирізняється потужним джерелом живлення та ідеально підходить для вимогливої ​​машинних і транспортних технологій.

Детально про Ethernet-комутатори

  • 6-портовий комутатор (некерований) — сумісний із відповідними протоколами автоматизації та застосуваннями IIoT
  • Міцний корпус, розроблений для використання в суворих промислових умовах (IP67/IP69K)
  • Значна стійкість до високих температур і напруги — ідеально підходить для вимогливої ​​промислової та мобільної техніки (сертифікація E20)
  • Висока стійкість до електромагнітних перешкод — для надійної роботи навіть за сильних електромагнітних перешкод
  • Функція блокування доступна лише у версії PROFINET: LLDP / PTCP (групова адреса 01:80:C2:00:00:0E)
  • Підходить для систем опрацювання зображень, наприклад, для підключення промислових камер відеоспостереження

StandardLine AL30

  • Роз'єм живлення M12 з A-кодуванням
  • 6 Ethernet-портів
  • Варіанти для різних польових шин та/або IIoT
  • Швидкість передачі даних до 100 Мбіт/с
  • Висока електромагнітна сумісність

PerformanceLine AL31

  • Роз'єм живлення M12 з L-кодуванням
  • Послідовне підключення електроживлення
  • 6 Ethernet-портів
  • Варіанти для різних польових шин та/або IIoT
  • Швидкість передачі даних до 100 Мбіт/с
  • Висока електромагнітна сумісність

Огляд продукту

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Послідовне підключення Живлення + польова шина Польова шина
Потужність

M12 L-код

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-код

100 мA (US)

Ethernet M12 D-код
6 порт
Версія Некерований
Польова шина TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Швидкість передачі 10 MБіт/с
100 MБіт/с
Блокування LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Ступінь захисту

IP67 (помаранчевий)

IP69K (сірий)

Матеріал

Конектори/розетки

Латунь нікельована (помаранчевий)

Нержавка сталь (сірий)

Вибір продукту