• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Налаштування пристрою
  3. moneo configure free

Налаштування пристроїв IO-Link за допомогою moneo configure free

moneo configure free — це безплатне рішення від ifm для налаштування продуктів IO-Link. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача цей інструмент спрощує налаштування пристроїв і значно скорочує час введення обладнання в експлуатацію.

Чому moneo configure free?

Готовий до використання миттєво — де б ви не були

  • Не потрібне встановлення (за умови наявності PCAP)
  • Використання без входу чи ліцензування
  • Ідеально підходить для середовищ із суворими ІТ-політиками й потребує мінімальних зусиль

Налаштування параметрів для всіх пристроїв IO-Link

  • Автоматичне виявлення всіх пристроїв IO-Link, підключених до мережі, а також незалежна від виробника підтримка відповідно до специфікацій IO-Link
  • Налаштування параметрів і доступ до них для всіх пристроїв IO-Link
  • Читання, запис та зміна параметрів пристрою в режимі онлайн й офлайн

Візуалізація

  • Наочна візуалізація даних процесу на панелях моніторингу
  • Швидке відображення даних у реальному часі з датчиків і пристроїв IO-Link
  • Відображення кривих короткострокових тенденцій

Керування IODD

  • Відображення локальних й онлайн-каталогів IODD
  • Оновлення
  • Імпортування файлів IODD

Масові операції

  • Одночасне оновлення прошивки для декількох пристроїв IoT та IO-Link від ifm
  • Централізоване налаштування безпеки в один крок
  • Суттєва економія часу у великих мережах

Підключення пристроїв до moneo configure free

Завдяки moneo configure free пристрої IO-Link можна налаштовувати як через USB, так і через Ethernet. Обидва способи продемонстровано тут.

Підключення за допомогою інтерфейсу USB IO-Link AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Переваги

  • Живлення датчиків через USB (кабель постачається разом із ZZ1060)
  • Компактність і зручність у транспортуванні

Недоліки

  • Одночасно можна підключити лише один пристрій


Підключення за допомогою головного вузла IO-Link/Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Переваги

  • Одночасне підключення до кількох головних вузлів і пристроїв
  • Доступ до пристрою без зміни/переривання наявного зв'язку з ПЛК

Недоліки

  • Для головних вузлів IO-Link потрібно окреме джерело постійного струму напругою 24 В

moneo IIoT Core