- IO-Link конвертери та дисплеї
- Розтяжники пульсу
Розтяжник імпульсів із можливістю IO-Link
Керування за Edge проти. імпульсного керування
Особливо в процесах з короткими комутаційними імпульсами для системи керування та її вхідних модулів є складним завданням надійно виявляти кожен окремий імпульс перемикання датчика. Ось де на допомогу приходить розтяжник імпульсів: Використовуючи конфігурацію входу "керування за Edge", кожен вхідний імпульс, незалежно від того, наскільки він короткий, виводиться у вигляді комунікаційного сигналу з визначеною тривалістю.
Якщо вам потрібна функція реле таймера, ви можете використовувати конфігурацію входу "імпульсне керування". Затримка перемикання дозволяє пригнічувати короткі вхідні імпульси або затримувати перемикання виходів. Затримка вимкнення тримає виходи активними протягом визначеного часу.
Технологія підключення M12 дозволяє польовий монтаж розтяжника імпульсу між датчиком і модулем введення. Параметри встановлюються на пристрої або через IO-Link.