- IO-Link — головна сторінка
- Вибір продукту
- Головний вузол IO-Link
- Головний вузол StandardLine IO-Link
Вибір продукту StandardLine
Головні вузли IO-Link з лінійки StandardLine (серія AL11) пропонують широкий спектр функцій для класичних завдань з автоматизації — ідеально придатні для застосувань, де потрібно знайти баланс між продуктивністю та вартістю.
Завдяки зосередженості на найважливішому ці пристрої забезпечують просте налаштування та надійне підключення датчиків для класичної автоматизації.
Економічно ефективний зв'язок IO-Link
Технічно вони базуються на тій самій платформі, що й PerformanceLine, але без послідовного підключення джерел живлення і з меншим вихідним струмом на порт. Завдяки цьому лінійка StandardLine є економічно вигідною альтернативою для застосувань, що не потребують потужних виконавчих механізмів або складних систем розподілу живлення.
У всіх варіантах StandardLine використовується перевірений роз'єм M12 з A-кодуванням, який легко інтегрується та призначений для стандартних навантажень. Завдяки міцній конструкції зі ступенем захисту IP67 або IP69K вони підходять як для промислових умов, так і для застосувань, пов'язаних із процесами очищення.
Економічно ефективна альтернатива PerformanceLine
Ідеально підходить для застосувань, чутливих до ціни, без високих струмових навантажень або послідовного підключення.
Перевірений зв'язок IO-Link
Підтримує PROFINET та EtherNet/IP для легкої інтеграції в середовища керування.
Стабільне живлення датчиків на кожен порт
Підходить для типових датчиків IO-Link і невеликих виконавчих механізмів, вирізняється високою експлуатаційною надійністю.
Просте встановлення завдяки технології з'єднання M12
Швидкий збір без інструментів — ідеально підходить для серійних машин і стандартизованих систем.
StandardLine AL11xx