• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link конвертери та дисплеї
  2. Аналогові сигнали до IO-Link

Аналогові сигнали в IO-Link

Зв'язок між датчиком, конвертером, майстром, хмарними системами та ПЛК

Діджиталізація стандартних сигналів з IO-Link

Конвертери DP2200 та DP1222 можуть перетворювати звичайні аналогові сигнали 4...20 мА і 0...10 В в IO-Link комунікацію. Встановіть конвертер між аналоговим датчиком і IO-Link майстром, щоб інтегрувати аналогові датчики без IO-Link у вашу IO-Link інфраструктуру.

Керування сигнальною лампою в залежності від потоку з використанням конвертера аналогового сигналу в IO-Link

Крім передачі аналогового сигналу в IO-Link, конвертери також можуть контролювати його. Тоді умови перемикання можна визначити через IO-Link. Наприклад, сигнальна лампа може вмикатися залежно від поточного значення потоку.

DP2200 також може працювати без IO-Link з'єднання. Помаранчеві ковпачки на пристрої слугують кнопками для налаштування параметрів. Аналоговий сигнал також може пропускатися в незмінному вигляді для роботи з локальним пристроєм відображення або для обробки аналогового сигналу на існуючій установці.

FAQ про конвертери аналогових сигналів в IO-Link