- IO-Link конвертери та дисплеї
- Перетворювачі температури (RTD)
TP перетворює значення температури в IO-Link сигнали
Pt100 або Pt1000? Використовуйте TP, щоб оцифровувати з легкістю.
Температурний штекер TP є конвертером сигналу для датчиків температури та термометрів опору. Зондові датчики серії TT або TM, а також вгвинчувані або болтові датчики серії TS можуть бути підключені безпосередньо до TP для контролю температури рідин і газів в резервуарах і трубах.
З температурним штекером TP складність підключення та встановлення значно зменшується порівняно зі звичайними головковими або DIN-рейковими передавачами. Завдяки використанню стандартизованих з'єднань M12 джерела помилок під час монтажу, такі як неправильне підключення датчиків температури за допомогою кабельних затискачів, усуваються. Завдяки компактній конструкції, TP також можуть використовуватися у застосуваннях з обмеженим монтажним простором.
Датчик можна конфігурувати через IO-Link, наприклад, використовуючи програмне забезпечення moneo moneo також можна використовувати для візуалізації, оцінки та архівування наборів параметрів.