• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link конвертери та дисплеї
  2. IO-Link датчик до двох аналогових сигналів

IO-Link сигнал датчика до 2х 4-20 мА

Схема підключення IO-Link пристрою до аналогового конвертера

Принцип роботи та налаштування параметрів конвертера EIO104

IO-Link датчики часто надають кілька виміряних значень одночасно, наприклад, датчики провідності з інтегрованим вимірюванням температури. Для підключення цих датчиків до існуючих систем керування EIO104 перетворює два цифрових виміряних значення у два аналогових сигнали (4...20 мА). Зараз апаратне забезпечення системи підготовлено до майбутньої діджиталізації.

Конвертер можна використовувати швидко та легко без параметризації. Однак, якщо потрібно, його також можна параметризувати через IO-Link, наприклад. для масштабування аналогових значень.

Гігієнічний корпус

Спеціальні матеріали корпусу, а також високий клас захисту IP 67 / IP 69K дозволяють, наприклад, використовувати в харчовій промисловості навіть з очищенням під високим тиском і агресивними миючими засобами.

FAQ про конвертер EIO104