Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Wykonanie | zintegrowany master IO-Link |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,83 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Liczba wyjść analogowych | 2 |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Dokładność wyjścia analogowego [%] | 0,25 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Liczba portów klasy A | 1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji) |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
MTTF [lata] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 91,45 |
---|---|
Materiał | PA; stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Uwagi | Ten konwerter pracuje tylko w połączeniu z odpowiednimi, wyszczegónionymi czujnikami if (sprawdź katalog urządzeń w sekcji "Materiały do pobrania") | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |