Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2 |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 380 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2 |
---|
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 2 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...10 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO tryb | nie | ||||||
Wymagany typ portu mastera | A/B | ||||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,3 |
---|
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,6 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | |||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji) | |||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | |||
Ochrona | IP 67 | |||
Stopień zabrudzenia | 2 |
MTTF [lata] | 504 |
---|
Waga [g] | 92 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |