- IO-Link - 메인 페이지
- 제품 선택
- IO-Link 컨버터 및 디스플레이
IO-Link 컨버터 및 디스플레이
기존 기계와 설비에서는 프로세스를 모니터링하고 컨트롤하기 위해 아날로그 또는 바이너리 신호를 지원하는 센서와 액추에이터를 여전히 사용하는 경우가 많습니다. 디지털화 또는 개조 프로젝트의 맥락에서 사용자는 IT 레벨에서 프로세스를 최적화하고, 기존 신호와 데이터를 활용할 수 있는 간단한 방법을 원합니다.
이러한 용도 등을 위해 ifm은 광범위한 IO-Link 컨버터 포트폴리오를 구축했습니다. 이들 디바이스는 표준 신호를 IO-Link 신호로 빠르고 쉽게 변환할 수 있으며 컨트롤 시스템이나 IT 세계에서 사용할 때 많은 장점을 제공합니다. 기존 컨트롤 신호와 달리 IO-Link는 센서의 지능에 대한 완전한 액세스, EMC 문제 측면에서 더 나은 진단 및 장점을 제공합니다.
자신에게 가장 적합한 컨버터를 선택하십시오.
| 기능 | 입력 | 출력 | 디스플레이 | 제품 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| IO-Link의 아날로그 신호로 변환 | IO-Link (마스터) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| IO-Link의 아날로그 신호로 변환 | IO-Link (디바이스) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 또는 Pt1000) |
1x IO-Link |
온도 플러그 | |||
| 1x IO-Link 1x 0-10 V |
|||||
| 기능 | 입력 | 출력 | 디스플레이 | 제품 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (디바이스) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (펄스 입력, 활성화) |
1x IO-Link 1x DO 또는 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (카운터 입력, 기능 입력) |
1 x IO-Link 1 x DO 또는 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO 릴레이 |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| 기능 | 입력 | 출력 | 디스플레이 | 제품 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link 인라인 Bluetooth 어댑터 Bluetooth 및 스마트폰 앱 moneo blue를 통해 디바이스와 마스터 간의 기존 IO-Link 통신을 탭핑 (읽기)합니다. (히스토리 메모리 포함) |
IO-Link (디바이스) |
IO-Link(마스터) + Bluetooth를 통한 무선 통신 |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth 어댑터 Bluetooth 및 스마트폰 앱 moneo blue를 통해 IO-Link 마스터의 모든 IO-Link 디바이스 (파라메터 및 프로세스 값)에 (읽기 및 쓰기) 액세스할 수 있는 권한이 있습니다. IO-Link 마스터도 설정될 수 있습니다. |
IO-Link (마스터) |
Bluetooth를 통한 무선 통신 | EIO330 IP 69K | ||
| Bluetooth Mesh Bluetooth Mesh 시스템은 최대 50개의 Bluetooth 어댑터 EIO344를 하나의 베이스 스테이션 EIO404와 페어링하여 구성할 수 있습니다. 어댑터는 제조사에 무관하게 IO-Link 센서에 연결되며, 프로세스 데이터를 Bluetooth를 통해 베이스 스테이션으로 전송합니다. |
EIO344당 1x IO-Link 디바이스 연결 EIO404당 50x EIO344 연결 |
어댑터: Bluetooth Mesh + 디지털 스위칭 출력 베이스 스테이션을 통한 무선 통신: MQTT + REST-AP |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| 기능 | 제품 | |
|---|---|---|
| IO-Link 디스플레이 PLC에서 전송되는 자유롭게 정의 가능한 프로세스 값, 텍스트 및 QR 코드를 표시할 수 있습니다. |
E30391 | |
| IO-Link 인라인 디스플레이 연결된 IO-Link 센서의 데이터와 정보를 표시합니다. |
E30430 | |
| IO-Link 마스터 디스플레이 IO-Link 마스터에 연결된 ifm IO-Link 센서의 데이터와 정보를 표시합니다. |
E30443 | |
| 표준 아날로그 신호를 모니터링하기 위한 다기능 디스플레이 IO-Link 마스터에서 이 디바이스로 전송된 두 개의 값을 디스플레이합니다. 두 개의 아날로그 신호를 수집 및 계산하고 IO-Link를 통해 출력합니다. |
DX2045 DX2055 |
|