- IO-Link - 메인 페이지
- 제품 선택
- 이더넷 모듈
이더넷 모듈
이더넷 모듈은 현장에서 디지털 입력과 출력을 직접 연결할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 간단한 시그널 수집부터 전류 측정, 카운터 기능, 설정 가능한 스위칭 기능을 갖춘 강력한 액추에이터 컨트롤에 이르기까지 모든 기능을 지원합니다.
데이지체인 및 고속 카운팅 기능을 갖춘 분산형 I/O
데이지체인 기능, 견고한 디자인, 어플리케이션 맞춤형 모델을 통하여 ifm 이더넷 모듈은 모듈식 분산 자동화 개념에 이상적입니다.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| 데이지체인 | 전원 + 필드 버스 | 필드버스 | 필드버스 | |
| 전원 | M12 L-코드 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-코드 3.9 A (US) |
M12 A-코드 3.9 A (US) 4 A (UA) |
|
| 포트 | M12 A-코드 8 x 2 DI |
M12 A-코드 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 A-코드 8 x 2 DI |
M12 A-코드 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| 필드버스 | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| 출력 전원 | 3.6 A (포트 1+2) 3.6 A (포트 3+4) |
3.6 A (포트 1–4) | ||
| 전류 제한 | 모듈당 | 포트당 (조정 가능) | 모듈당 | 모듈당 |
| 전류 측정 | ||||
| 카운터 기능 | CTU (Up 카운터) CTD (Down 카운터) CTUD (Up-Down 카운터) CTDIR (방향 카운터) |
|||
| 출력 스위칭 기능 SSC (카운터) |
원 포인트 투 포인트 윈도 래치 |
원 포인트 투 포인트 윈도 래치 |
||
| 보호등급 | IP67 (주황색) IP69K (회색) |
|||
|
재질 커넥터/소켓 |
니켈 도금 황동 (주황색) 스텐레스 스틸 (회색) |
|||