• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 제품 선택

IO-Link 마스터 개요

IO-Link 마스터는 모든 IO-Link 기반 자동화 솔루션의 핵심입니다. IO-Link 지원 센서와 액추에이터를 컨트롤 레벨에 직접 연결하여 현장 레벨까지 일관된 디지털 통신을 가능하게 합니다.

IO-Link 마스터는 순수한 프로세스 데이터 전송 외에도 디바이스 자동 감지, 파라메터화, 종합 진단 등 다양한 추가 기능을 현장 및 원격으로 제공합니다.

센서와 PLC 간의 지능형 인터페이스

일반적인 필드버스 및 IT 프로토콜을 지원하므로 IO-Link 마스터는 기존 PLC 시스템에 원활하게 통합되는 동시에 상태 모니터링, 예지보전 또는 클라우드 연결과 같은 Industry 4.0 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

ifm은 귀하의 어플리케이션과 요구사항에 적합한 IO-Link 마스터를 제공합니다.

어떤 IO-Link 마스터가 귀하의 어플리케이션에 가장 적합합니까?

PLC를 사용한 클래식 자동화용

센서를 기록하거나 PLC를 통해 간단한 액추에이터를 직접 컨트롤하려는 경우, 두 가지 제품 라인이 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 될 것입니다.

PLC 및 디지털화 (Y-경로)용

기계를 컨트롤할 뿐만 아니라 클라우드 연결, 상태 모니터링 또는 예지보전을 위해 투명한 시스템을 만들고자 하는 경우, IIoT 지원 마스터가 적합한 기반을 제공합니다.

DataLine (AL13 시리즈)은 IIoT로의 첫걸음을 내딛기에 이상적입니다. PLC와 MQTT 또는 JSON과 같은 최신 IT 인터페이스를 통해 기계 데이터에 액세스 가능

  • 기존 PLC 로직을 변경하지 않고도 IIoT 프로젝트를 신속하게 시작 가능
  • MQTT/JSON과 같은 인터페이스를 통해 기존 IT 시스템, 대시보드 또는 상태 모니터링 솔루션에 쉽게 연결 가능
  • 산업용 어플리케이션을 위한 IP67 및 세척 프로세스를 위한 IP69K
  • IO-Link용 4 x A 포트 또는 8 x A 포트
  • EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT 그리고 Modbus TCP용 변형 모델
  • M12 A 코드 전원 커넥터
  • moneo (advanced) 준비 완료

SolutionBlock (AL15 시리즈)은 IO-Link 마스터와 엣지 디바이스를 하나의 장치에 결합하여, 통합된 Node-RED, MQTT, OPC UA를 통해 IT 시스템과의 손쉬운 연결을 지원합니다.

  • 모든 IT/OT 인터페이스를 갖춘 완벽한 솔루션 - 추가 모듈 불필요
  • 통합 Linux 플랫폼 - 향후 IoT 어플리케이션에 최대한의 유연성을 제공
  • 다중 프로토콜 지원: PROFINET 및 EtherNet/IP 지원
  • 인증서 기반 암호화 및 OPC UA - 최종 사용자 및 IT 부서의 일반적인 요구사항 충족
  • TLS 암호화가 적용된 JSON 포맷의 MQTT 및 REST API
  • IODD 인터프리터: 센서 데이터를 일반 텍스트로 자동 변환
  • NTP 지원: 네트워크에서 정확한 시간 동기화
  • moneo (advanced) 준비 완료

CabinetLine (AL19 시리즈)은 데이터라인과 동일한 기능을 제공하지만, 컨트롤 캐비닛 설치용으로 디자인되었습니다. 복원 프로젝트나 컨트롤 센터에 이상적입니다.

  • 컨트롤 캐비닛용 공간 절약형 IP20 대안 – 기능성은 그대로 유지
  • 빌딩 자동화 또는 기존 머신 파크와 같은 중앙 집중식 아키텍처에 적합
  • IO-Link용 8x A 포트
  • MQTT/JSON IIoT 포트
  • EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT 그리고 Modbus TCP용 변형 모델
  • 간편한 배선을 위한 Combicon 단자
  • moneo (advanced) 준비 완료

제품 개요

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
데이지체인 (daisy chain) 전원 + 필드버스 +IIoT 전원 + 필드버스 필드버스
전원 M12 L-코드
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A-코드
3.9 A (US)
케이지 클램프
3.9A (US)
필드버스 PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
멀티 프로토콜
IIoT 포트 HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
출력 전원 4A 2A 300 mA
전류 제한 마스터당 US/UA 포트당 (조정 가능) 마스터당
전류 측정 예 아니오
8-포트 마스터 타입 4x B-포트
4x A-포트
8x A-포트
4-포트 마스터 타입 4x B-포트 4x A-포트
보호등급 IP67 (주황색)
IP69K (회색)
IP20

재질

커넥터/소켓

니켈 도금 황동 (주황색)
스텐레스 스틸 (회색)
PA