- IO-Link 컨버터 및 디스플레이
- IO-Link 마스터 포트를 아날로그 신호에 연결
IO-Link를 아날로그 신호로 변환
IO-Link를 아날로그 신호로 변환
현장에서 아날로그 출력이 필요합니까? DP1213 및 DP1223 컨버터를 사용하면 IO-Link 마스터의 무료 마스터 포트를 아날로그 출력으로 변환할 수 있습니다.
각 컨버터에는 두 개의 아날로그 출력을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 아날로그 출력은 주파수 컨버터나 제어 밸브와 같은 액추에이터의 설정값 사양에 사용할 수 있습니다. 변환은 액추에이터 근처에서 일어날 수 있습니다. 신호는 주로 디지털 방식으로 전송되므로 EMC 간섭에 대한 높은 내성을 제공합니다.