- IO-Link - 메인 페이지
- 제품 선택
- 이더넷 스위치
이더넷 스위치
AL30 및 AL31 시리즈의 컴팩트한 6포트 이더넷 스위치는 산업 자동화 및 IIoT 어플리케이션을 위한 신뢰성있는 고성능 네트워크 연결을 제공합니다.
산업 및 IIoT를 위한 강력한 네트워크 확장
관련 자동화 프로토콜을 지원하고, 열악한 환경 조건에서도 현장에서 바로 사용할 수 있도록 디자인되었습니다. 또한 데이지 체인 연결 유무에 관계없이 유연하게 작동할 수 있습니다. AL31 시리즈는 강력한 파워서플라이를 갖추고 있어, 까다로운 기계 및 차량 기술에 이상적입니다.
- 6포트 스위치 (언매니지드) - 자동화 프로토콜 및 IIoT 어플리케이션과 호환
- 견고한 하우징 - 열악한 산업 환경에서 사용할 수 있도록 디자인 (IP67/IP69K)
- 높은 온도 및 전압 내성 - 까다로운 산업용 및 이동식 기계에 이상적 (E20 인증)
- 높은 EMC 내구성 - 강한 전자기 간섭 환경에서도 안정적인 작동 보장
- PROFINET 버전에서만 차단 옵션이 제공됨: LLDP / PTCP (멀티캐스트 어드레스 01:80:C2:00:00:0E)
- 이미지 처리 시스템에 적합 - 예를 들어 산업용 또는 감시용 카메라 연결 등
StandardLine AL30
- M12 A 코드화 파워서플라이
- 6 이더넷 포트
- 다양한 필드버스 및/또는 IIot용 변형 제품
- 최대 100 Mbps의 전송 속도
- 높은 전자기 호환성
PerformanceLine AL31
- M12 L 코드화 파워서플라이
- 데이지체인 전압공급장치
- 6 이더넷 포트
- 다양한 필드버스 및/또는 IIot용 변형 제품
- 최대 100 Mbps의 전송 속도
- 높은 전자기 호환성
|
PerformanceLine
|
StandardLine
|
|||
|---|---|---|---|---|
| AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
| 데이지체인 | 전원 + 필드 버스 | 필드버스 | ||
| 전원 |
M12 L 코드 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-코드 100 mA (US) |
||
| 이더넷 | M12 D-코드 6 포트 |
|||
| 버전 | 언매니지드 | |||
| 필드버스 | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
| 전송 속도 | 10 MBit/s 100 MBit/s |
|||
| 차단 | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
| 보호등급 |
IP67 (주황색) IP69K (회색) |
|||
|
재질 커넥터/소켓 |
니켈 도금된 황동 (주황색) 스텐레스 (회색) |
|||