- IO-Link - 메인 페이지
- 제품 선택
- IO-Link 마스터
- IO-Link 마스터 CabinetLine
CabinetLine 제품 선택
CabinetLine (AL19) IO-Link 마스터는 컨트롤 캐비닛에 설치하기 위해 특별히 개발되었습니다. 본 디바이스는 센서와 액추에이터를 컨트롤러에 안전하게 연결하기 위한 모든 필수 IO-Link 기능을 제공하며, 공간 절약형 디자인과 높은 신뢰성 및 효율성을 갖추었습니다.
컨트롤 캐비닛을 위한 컴팩트한 솔루션
슬림한 DIN 레일 하우징으로 기존 컨트롤 캐비닛 및 스위칭 캐비닛에 쉽게 통합할 수 있습니다. 전기적 연결은 클래식 케이지 클램프 연결 (push-in 기술)을 통해 이루어지며, 현장에서 바로 사용할 수 있는 IP67 장치가 필요하지 않는 산업 환경에 이상적입니다.
또한 PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP와 같은 일반적인 이더넷 프로토콜을 지원하여 기존 자동화 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 더불어 컨트롤 캐비닛 하우징 자체가 습기 및 오염으로부터 보호 기능을 제공하는 환경에서, 내부 시스템 설정을 위한 신뢰성있는 IO-Link 통신을 지원하며, 원활한 IoT 연결성도 제공합니다.
중앙 집중식 기계 컨트롤
센서가 컨트롤 캐비닛에서 스타 설정으로 배선됩니다.
모듈형 기계용 소형 컨트롤 장치
자체 컨트롤 캐비닛과 내부 센서가 장착된 기계 모듈
현장 노출이 없는 깨끗하거나 건조한 환경
실험실 장비, 테스트 시스템 및 물류 시스템 등과 같이 먼지, 분진 또는 습기가 없는 어플리케이션에 적합
컨베이어 라인 또는 내부 센서 시그널 컨트롤
시스템 내의 라이트 배리어, 근접 센서 또는 카운터로 부터의 피드백
CabinetLine AL19xx
케이지 클램프
CabinetLine IO-Link 마스터는 배선을 위해 케이지 클램프를 사용합니다: 전선을 꽂기만 하면 됩니다. 도구가 필요 없고 다시 조일 필요가 없으므로 시간이 절약되고 컨트롤 캐비닛의 접점을 영구적으로 진동 방지할 수 있습니다.
- 도구 없이 배선 가능 - 전선을 연결하기만 하면 완료됩니다.
- 진동에 내구성이 강한 연결 - 기계가 움직이는 중에도 완벽한 접촉 품질을 제공합니다.
- 유지보수 불필요 - 나사 단자처럼 다시 조일 필요가 없습니다.
DIN 레일 마운팅
모든 디바이스는 35mm DIN 레일 (TH35)에 쉽게 스냅방식으로 장착됩니다. 이 제품은 안정적이고 유연하며 깔끔하게 정리된 빠르고 도구 없이 컨트롤 캐비닛을 설치할 수 있는 입증된 업계 표준입니다. 이는 공구 없이 신속하게 컨트롤 캐비닛에 설치할 수 있는 검증된 산업 표준 방식으로, 안정적이고 유연하며 구성이 정돈되었습니다.
- 빠른 설치 - 드릴링이나 나사 조임 없이 쉽게 장착
- 공간 절약형 디자인 - 컴팩트한 컨트롤 캐비닛 솔루션에 이상적
- 유연성 및 표준화 - DIN 레일이 있는 모든 컨트롤 캐비닛에 장착 가능