• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link 컨버터 및 디스플레이
  2. IO-Link 센서를 두 개의 아날로그 신호에 연결

IO-Link 센서 신호를 2x 4-20mA로 변환

IO-Link 디바이스 - 아날로그 컨버터의 배선도

EIO104 컨버터의 작동 원리 및 파라메터 세팅

IO-Link 센서는 예를 들어 온도 측정이 통합된 전도도 센서와 같이 여러 측정값을 동시에 제공하는 경우가 종종 있습니다. 이러한 센서를 기존 컨트롤 시스템에 연결하기 위해 EIO104는 두 개의 디지털 측정값을 두 개의 아날로그 신호 (4...20mA)로 변환합니다. 이제 시스템 하드웨어를 향후 디지털화에 맞추어 준비합니다.

이 컨버터는 파라메터화 없이 빠르고 쉽게 사용될 수 있습니다. 그러나 필요한 경우, 예를 들어 아날로그 값 확장 등 IO-Link를 통하여 파라메터화할 수도 있습니다.

위생적인 하우징

특수 하우징 재질 및 높은 보호등급 IP 67 / IP 69K로 식품 산업계에서 고압 세척 및 자극성있는 세척제 사용이 가능합니다.

EIO104 컨버터에 대한 FAQ