• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 기술

지금 IO-Link 기술에 대하여 상세히 알아보십시오.

글로벌 표준: IO-Link

IO-Link가 등장하기 전에는 센서와 액추에이터가 주로 바이너리 및 아날로그 신호를 사용했습니다. 이들은 제한된 진단 데이터만 전송할 수 있었습니다. 글로벌 IO-Link 표준을 통해 점점 더 정밀한 값이 전송되고 풍부한 진단 데이터를 제공할 수 있게 되었습니다. 동시에 센서 연결의 복잡성이 감소하고 시스템 디자인이 간소화되며 배선이 효율화되고 통합 옵션 또한 더욱 다양해 졌습니다.

IO-Link 기술은 PLC가 있는 자동화 시스템과 IIoT 기술에도 통합될 수 있습니다. 일반적으로 IO-Link는 센서마다 다른 세가지 타입의 데이터를 제공합니다: 주기적, 비주기적 및 이벤트 기반 데이터

IO-Link 디바이스 통신

추가 IO-Link 장점

ifm은 많은 IO-Link 디바이스에서 추가 정보 및 기능을 표준으로 제공합니다.

주기적 데이터에서

  • 하나의 센서 - 다수의 프로세스 값
  • 표준화된 프로세스 데이터 구조
  • 디바이스 상태
  • 확장 및 컨트롤 가능한 기능을 갖춘 센서 기술

비순환 데이터에서

  • 식별: 어플리케이션, 기능 및 위치에 대한 태그, 제품 URI (IEC 61406가 준수된 "식별 링크")
  • 작동 시간 카운터, 스위칭 주기 카운터, 내부 온도와 같은 센서별 데이터

이벤트 데이터

  • 진단 데이터 개요
  • 잘못된 데이터 스토리지

PLC에서 사용


순환 데이터
PLC에서 순환 데이터를 사용하는 것은 매우 쉽습니다. 어드레스 범위와 크기가 정의됩니다. 이는 IO-Link 인터페이스 설명서에 상세히 나와 있으며 당사 홈페이지에서 각 ifm 센서 별로 확인할 수 있습니다. 올바르게 정의된 데이터는 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

ifm에서는 데이터 구조를 표준화하고 IO-Link 디바이스를 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다. 매핑에 따라 일부 디바이스의 프로세스 데이터를 계산하거나 어드레스 범위 (비트 시프트, 바이트 스왑, 계수)를 조정해야 할 수 있습니다.

비순환 데이터
비순환 통신을 통해 특정 파라메터에 액세스하고 디바이스 파라메터를 구성 및 조정할 수 있습니다.

  • moneo blue 또는 moneo configure와 같은 소프트웨어 사용
  • PLC의 펑션 블록 사용
  • Profinet용: 파라메터를 GSDML에 통합 가능 (PLC 툴).

IIoT에서 사용

IIoT 통신을 위한 다양한 통신 방법 마스터는 REST API, MQTT 또는 OPC UA를 통해 통신할 수 있습니다. 정보는 JSON 포맷으로 제공됩니다. 주기적, 비주기적, 이벤트 데이터를 읽고 쓰기가 가능합니다. ifm은 기계가 읽을 수 있는 IODD를 사용하여 데이터를 가독성 있는 정보로 변환하고, 하위 시스템에 제공하는 간단한 솔루션을 제공합니다.

IODD 파일 및 IODD 인터페이스 설명

"IODD (IO Device Description)”에는 장치 식별정보, 파라메터, 프로세스 데이터, 진단 데이터, 통신 속성 등 디바이스에서 제공되는 정보에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. IODD는 일반적으로 .zip 파일로 다운로드되며 .xml 파일과 제품 사진이 포함되어 있습니다.

당사의 설정 소프트웨어인 moneo configure free와 같은 일부 엔지니어링 소프트웨어 및 일부 자동화 시스템에서는 IODD 파일을 직접 사용할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우, 사용 가능한 데이터의 위치만 알면 되므로 IODD를 사용할 필요는 없습니다. ifm은 사용자가 접근 가능한 정보를 이해하는 데 도움을 주기 위해 IO-Link 인터페이스 설명서 (PDF 파일)를 사람이 읽을 수 있는 형식으로 제공합니다.

  • 모든 제조업체의 모든 IODD는 IODDfinder에서 찾을 수 있습니다.
  • PDF 형식의 IODD 및 IO-Link 인터페이스 설명은 당사 홈페이지의 각 IO-Link 디바이스에 대한 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다.

SD5500용 IO-Link 인터페이스 설명에서 발췌 (입력 데이터만 해당)

IO-Link 포트

IO-Link 마스터는 일반적으로 IO-Link 디바이스를 연결할 수 있는 여러 개의 IO-Link 포트를 제공합니다. A 포트와 B 포트로 구분됩니다. 이는 제조업체 전반에 걸쳐 표준화되어 있으며, IO-Link 사양에 설명되어 있습니다.

  • IO-Link 커뮤니티는 사양 준수 여부가 테스트되고 입증된 장치 목록을 제공합니다.

IO-Link 주기 시간

데이터 속도 및 반응시간 요구사항에 따라 IO-Link는 세 가지 통신 타입을 구분합니다: COM1, COM2 및 COM3.
이러한 전송 타입은 IO-Link 마스터와 디바이스 사이의 point-to-point 연결의 전송 속도를 정의하며, 다양한 어플리케이션에 최적으로 적용할 수 있도록 합니다:

  • COM1 - 4.8kbaud
    데이터 양이 적은 단순한 센서용입니다. 특히 케이블이 길거나 전자기 오염이 심한 환경에 적합합니다.
  • COM2 - 38.4kbaud
    속도와 안정성의 균형 잡힌 비율로 많은 산업용 어플리케이션에서 입증된 표준입니다.
  • COM3 - 230.4 kbaud
    데이터 양이 많고 주기 시간이 짧은 고성능 센서 및 액추에이터용으로 빠른 측정 또는 컨트롤 프로세스에 이상적입니다.

마스터와 디바이스 사이에 연결이 성립되면 적절한 통신 타입이 자동으로 선택됩니다. 이를 통해 언제나 신뢰할 수 있는 어플리케이션별 커뮤니케이션을 보장합니다.