- IO-Link - 메인 페이지
- 제품 선택
- IO-Link 마스터
- AutomationLine IO-Link 마스터
AutomationLine 제품 선택
유연한 자동화를 위한 새로운 시대
AutomationLine (AL16 시리즈)의 IO-Link 마스터는 산업용 어플리케이션을 위한 차세대 분산형 자동화 솔루션을 제공합니다.
이 제품은 고성능, 유연한 통합 및 비용 효율성을 동시에 제공합니다.
8개의 자유롭게 구성가능한 IO-Link 포트 (클래스 A/B), 최대 16개의 디지털 입력 및 출력, 그리고 멀티 프로토콜 지원을 통해 엔지니어링 작업을 간소화하고, 확장 가능한 자동화 환경을 구현할 수 있습니다.
유연한 I/O 설정
개별적으로 설정 가능한 8개의 IO-Link 포트 (클래스 A/B)를 통해 최대 16개의 디지털 입력 (DI)과 16개의 디지털 출력 (DO)을 유연하게 설정할 수 있습니다.
고전류 용량
포트당 최대 2 A의 액추에이터 컨트롤 - 고전력 현장 디바이스에 이상적입니다.
멀티 프로토콜 지원
PROFINET 및 EtherNet/IP를 위한 통합 필드버스 인터페이스를 제공하여 표준화된 기계 설계에 적합합니다.
비용 효율적인 하우징 디자인
최적화된 제조 기술을 통해 기능 저하없는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
견고한 IP67 디자인
광화이버 강화 하우징, 완전 포팅된 PCB, 그리고 -40…70 °C의 작동 온도범위를 통해 까다로운 산업 환경에서도 안정적으로 작동하도록 디자인되었습니다.
AutomationLine AL16xx
AutomationLine 주요 특징
유연한 포트 구성
AutomationLine은 8개의 동일한 클래스 A/B 포트를 제공하여 연결 컨셉을 더욱 간소화합니다.
공통 접지 컨셉 (GND US = UA)을 적용함으로써, 핀 2와 4를 유연하게 설정할 수 있으며, 다양한 IO-Link 디바이스뿐만 아니라 DI (US) / DO (UA)로도 활용할 수 있습니다. 이를 통해 포트 설정을 각 어플리케이션 요구에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다.
- 최대의 설정 유연성
- 제품 종류 다양성 감소
새롭고 견고한 산업용 하우징 디자인
AutomationLine은 산업 환경의 분산형 필드 사용을 위해 완전히 새롭게 설계된 흑색 하우징 디자인을 적용했습니다. 광화이버 강화 플라스틱으로 제작된 비용 효율적인 하우징은 높은 기계적 강도를 제공합니다.
하우징 하단부는 인쇄회로기판 (PCB)을 직접 포팅하는 방식으로 형성되어 있으며, 이 프로세스를 통해 영구적인 씰링과 내부 빈 공간이 없는 구조를 구현합니다. 또한, 포트가 하우징 외피에 직접 통합되어 있어, 컴팩트하면서도 보호 성능이 뛰어나고 구조적으로 명확하며 높은 내구성을 갖춘 디자인을 제공합니다.
- 새로운 하우징 디자인을 통한 비용 효율성 향상
- 산업용 어플리케이션에 적합한 충격 및 진동에 대한 저항성
- 현장에서 지속적인 사용을 위한 견고하고 내구성 있는 디자인
- IO-Link 포트 구조가 통합된 소형 디자인