• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link 컨버터 및 디스플레이
  2. 디지털 펄스를 IO-Link에 연결

IO-Link 펄스 카운터

IO-Link, 센서, 컨트롤러 및 마스터에 펄스 카운터 통합

펄스 카운터 및 검출기

ifm은 다양한 이벤트를 감지할 수 있는 매우 다양한 센서를 제공합니다. 하지만 이벤트에 관심이 없고 이벤트 수에 관심이 있다면 어떨까요? DP2302를 선택하여 센서와 그다음 상위 데이터 노드 (예: IO-Link 마스터) 사이에 설치하십시오.
최대 2kHz 주파수의 펄스는 DP2302 디바이스의 디지털 입력 1을 통해 계수할 수 있습니다. 카운팅 방향은 디지털 입력 2를 통해 뒤바꿀 수 있습니다. 현재 카운터 값이 디스플레이에 표시됩니다.

DP2302가 IO-Link 마스터에 연결된 경우, DP2302는 구성된 스위칭 조건에 따라 전환되는 카운터 값, 배치(batch) 카운터 값 및 두 개의 바이너리 신호를 IO-Link를 통해 전송합니다. 컨트롤러는 데이터 기록이나 계산 자체를 할 필요 없이 이 데이터에 간단히 액세스할 수 있습니다. 필요한 경우 카운터 값은 프로세스 데이터의 비트를 통해 컨트롤러에서 재설정할 수 있습니다.

DP2302는 IO-Link 연결 없이도 작업을 할 수 있습니다. 파라메터는 4개의 누름버튼 역할을 하는 디바이스의 주황색 캡을 통해 설정합니다. 두 개의 디지털 스위칭 출력은 구성된 스위칭 조건에 따라 스위칭되며 설정된 숫자에 도달했음을 나타냅니다.