- IO-Link - 메인 페이지
- 제품 선택
- IO-Link 디바이스
IO-Link 디바이스 - 스마트 산업을 위한 센서 기술
ifm은 업계에서 가장 포괄적인 IO-Link 디바이스 제품 포트폴리오를 다양한 산업 분야와 어플리케이션에 맞춤 제작하여 제공합니다. 수천가지 디바이스 중에서 선택하고, 항상 IO-Link 기술이 제공하는 광범위한 장점을 누리십시오.
ifm의 IO-Link 디바이스는 일반적으로 하나의 센서에서 여러 개의 프로세스 값을 제공합니다. 또한 어플리케이션을 더욱 스마트하고 효율적으로 만들어주는 다양한 센서별 추가 기능을 활용할 수 있습니다. 상태 bit와 상세 이벤트 코드를 통한 통합된 진단 옵션을 통하여 언제든지 고장을 감지하고 목표에 맞게 대응할 수 있으므로 설비 가용성을 극대화할 수 있습니다.
아래에서 다양한 IO-Link 디바이스에 대해 자세히 알아보십시오.
IO-Link를 통해 손실없는 데이터 전송 가능: 변환 손실은 디지털 통신을 통해 배제되며, 자기장등의 외부 영향은 데이터 전송에 영향을 미치지 않습니다.
IO-Link는 필드 버스에 독립적이며, 모든 일반적인 필드버스 시스템에 통합될 수 있습니다. 다른 형태의 통신을 통해 IIoT/IT 시스템에 통합하는 것도 가능합니다.
디바이스는 IO-Link를 통하여 신속하고 쉽게 설정될 수 있으며, 원격으로나 작동 중에도 가능합니다.
조작 방지를 위한 키 및 디스플레이 잠금 기능 제공
백업 & 복원 기능이 파라메터 세팅을 자동으로 백업 및 복원시키므로 디바이스만 교체하면 됩니다.