• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link 컨버터 및 디스플레이
  2. IO Link 디스플레이

IO-Link 디스플레이를 통한 시각화 및 진단

기계에 장착된 IO-Link 디스플레이

IO-Link를 통해 현장의 설비 투명성 향상

IO-Link 디스플레이는 IO-Link 환경에서 프로세스 값, 텍스트 및 메시지를 표시하는 역할을 합니다. 디스플레이에 따라 이러한 값은 컨트롤러에 의해 할당할 수 있습니다. 또는 디스플레이가 센서에서 직접 수신할 수 있습니다. 컨트롤러에 의한 할당은 높은 유연성을 제공하지만 복잡한 프로그래밍이 필요합니다. 또는타입에 따라 디스플레이를 센서와 IO-Link 마스터 사이에 배치하거나 마스터에 직접 연결할 수 있습니다. 그러면 디스플레이에는 연결된 센서의 프로세스 값 또는 마스터에 연결된 모든 센서의 값이 표시됩니다.

IO Link 디스플레이 E30391

IO-Link 디스플레이는 최대 4개의 프로세스 값, 추가 정보 및 메시지 (출력 데이터)를 표시하는 데 사용됩니다. 키를 사용하여 명령(입력 데이터)을 컨트롤러에 전송할 수 있습니다. IO-Link 디스플레이는 PLC에서 주기적 및 비주기적으로 전송되는 자유롭게 정의 가능한 프로세스 값, 텍스트 및 QR 코드를 표시할 수 있습니다.

IO-Link 인라인 디스플레이 E30430

IO-Link 인라인 디스플레이는 연결된 IO-Link 센서의 프로세스 값과 해당 정보를 표시하는 데 사용됩니다. 작동 중에 디바이스는 센서에 의해 주기적으로 전송되는 프로세스 데이터를 알아내고 이를 디스플레이에 LED 상태로 표시합니다. 디바이스와 마스터 간에 활성 IO-Link 통신이 설정되어야 합니다. IO-Link 마스터를 사용하는 것이 이상적입니다. 소규모 독립형 솔루션의 경우 Bluetooth 어댑터(EIO344) 또는 데이터 스플리터(E43406)를 마스터로 사용할 수 있습니다.

IO-Link 마스터 디스플레이 E30443

IO-Link 마스터 디스플레이는 연결된 ifm IO-Link 센서의 정보와 프로세스 값을 표시하는데 사용됩니다. 표시할 프로세스 값과 마스터의 IP 주소는 메뉴를 통해 설정할 수 있습니다. 또한 마스터와 센서에 대한 추가 정보도 표시할 수 있습니다.

다기능 디스플레이 DX20

IO-Link를 지원하는 다기능 디스플레이는 IO-Link 마스터를 통해 PLC에서 전송된 최대 두 개의 프로세스 값을 표시하고 색상 변화를 통해 반응할 수 있습니다.
또한 두 개의 아날로그 신호를 수집하여 연산할 수 있습니다. 수집된 아날로그 신호와 연산 결과는 IO-Link를 통해 출력됩니다.