• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link 컨버터 및 디스플레이
  2. 펄스 스트레처

에지 제어와 펄스 제어 비교

특히 스위칭 펄스가 짧은 프로세스에서 컨트롤 시스템과 그 입력 모듈은 센서의 모든 단일 스위칭 펄스를 신뢰성있게 감지하기 어렵습니다. 여기에 펄스 스트레처가 사용됩니다: “에지 제어” 입력 구성을 사용하면 모든 입력 펄스는 아무리 짧아도 지속시간이 정의된 스위칭 신호로 출력됩니다.

타이머 릴레이 기능이 필요한 경우 "펄스 제어" 입력 구성을 사용할 수 있습니다. 스위칭 지연을 사용하면 짧은 입력 펄스를 억제하거나 출력 스위칭을 지연할 수 있습니다. 스위치 끄기 지연은 정의된 기간 동안 출력을 활성 상태로 유지합니다.
M12 연결 기술을 사용하면 센서와 입력 모듈 사이에 펄스 스트레처를 현장에서 장착할 수 있습니다. 파라메터는 디바이스에서 또는 IO-Link를 통해 설정합니다.

펄스 스트레처에 대한 FAQ