• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 제품 선택
  3. IO-Link 마스터
  4. IO-Link 마스터 PerformanceLine

PerformanceLine 제품 선택

까다로운 어플리케이션을 위한 최대 고성능

PerformanceLine IO-Link 마스터(AL14 시리즈)는 전력 요구사항이 높은 디바이스의 신뢰성있는 작동을 위해 특별히 개발되었습니다. 견고한 디자인을 통하여 최대 2암페어까지 액추에이터를 안전하게 컨트롤할 수 있을 뿐만 아니라, 효율적인 에너지 모니터링을 위한 기능도 제공합니다.

표준화된 L-코딩 M12 파워서플라이를 사용하는 경우, 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 통합된 데이지체인 기능은 케이블 연결을 간소화하는 동시에 포트별 전류 제한 및 모니터링으로 안전성을 극대화합니다.

시스템 개요

PerformanceLine 장점

통합된 에너지 모니터링
포트별 전압 및 전류 측정으로 에너지 소모량을 분석하고 최적화합니다.

안전한 전원 분배
포트별 조정 가능한 전류 제한으로 과부하로부터 디바이스와 배선을 신뢰성있게 보호합니다.

고 출력 전원
포트당 최대 2 A의 액추에이터 컨트롤 - 고전력 현장 디바이스에 이상적입니다.

데이지체인으로 간편한 설치
L-코딩 M12 커넥터를 통한 일관된 전원공급으로 배선 작업량을 현저히 감소시킵니다.

PerformanceLine 기능 및 배선

PerformanceLine AL14xx

PerformanceLine 기능

데이지체인 전압공급

데이지체인 파워서플라이를 사용하면 여러 개의 IO-Link 마스터 및 기타 현장 디바이스를 직렬로 연결할 수 있으므로, 각 디바이스를 파워서플라이에 개별적으로 연결할 필요가 없습니다. 여기에는 고전류용으로 디자인된 표준화된 L 코드 M12 커넥터가 사용됩니다.

  • 크게 감소된 배선 작업
  • 깔끔하고 구조화된 배선
  • 모듈형 기계 또는 긴 컨베이어 라인에 이상적인 솔루션

2 A 전류 등급

많은 어플리케이션에서 솔레노이드 밸브, 그리퍼, 드라이브 또는 밸브 단자와 같은 고성능 액추에이터를 사용합니다. 이 경우, 표준 IO-Link 포트가 공급할 수 있는 전력보다 더 많은 전력을 필요로 합니다.
PerformanceLine IO-Link 마스터 AL14 시리즈는 포트당 최대 2 암페어의 전류가 필요한 고성능 액추에이터를 안전하고 신뢰성 있게 연결할 수 있습니다.
또한, 마스터는 과부하로부터 디바이스와 케이블을 보호하기 위해 조절 가능한 전류 제한 기능 또한 제공합니다.

  • 외부 부하 릴레이 없이 고성능 디바이스 직접 연결
  • 목표 지향적 보호를 통한 신뢰성 향상
  • 추가 구성요소가 제거되어 더욱 컴팩트한 솔루션

PerformanceLine 제품