• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link 컨버터 및 디스플레이
  2. 속도를 IO-Link에 연결

IO-Link 속도 모니터

IO-Link 속도 컨버터 배선도

DP2122를 사용한 속도 모니터링 및 평가

센서는 샤프트에 장착된 스위칭 캠을 감지하고 캠을 감지했을 때의 주파수로 방형파 신호를 출력할 수 있습니다. 이 신호를 통해 속도를 알아낼 수 있습니다. 이는 PLC, 펄스 형태의 신호 모니터링을 위한 디스플레이, 속도 모니터, DP2122 또는 소형 속도 모니터 등의 다양한 디바이스에서 이루어질 수 있습니다.

나열된 옵션 중에서 다음을 원하는 경우 DP2122를 선택해야 합니다.

  • 자유로운 센서 선택, 광전, 유도, 용량, ...
  • 현장에서의 직접 평가를 통해 배선 작업 감소
  • 로컬 속도 표시

이 컨버터는 IO-Link 유무에 관계없이 작동할 수 있습니다.

IO-Link 속도 컨버터 어플리케이션

IO-Link가 없으면 디바이스의 주황색 캡이 파라메터 세팅을 위한 누름버튼 4개의 역할을 합니다. 주황색 캡은 두 디지털 출력에 대한 스위칭 조건을 정의하는 데 사용할 수 있으며, 속도가 원하는 범위 내에 있는지 여부를 간단한 방법으로 알려줍니다. 측정된 속도도 디스플레이에 표시됩니다.

IO-Link가 있으면 정의된 스위칭 조건을 통해 프로세스 데이터에서 측정된 속도 / 주파수 값과 속도 평가의 "양호” / "불량" 결과를 얻을 수 있습니다.