- IO-Link - 메인 페이지
- 제품 선택
- IO-Link 마스터
- IO-Link 마스터 StandardLine
StandardLine 제품 선택
StandardLine (AL11 시리즈)의 IO-Link 마스터는 전통적인 자동화 작업을 위한 견고한 기능을 제공하며, 성능과 비용의 균형을 맞추는 어플리케이션에 이상적입니다.
핵심 기능에 집중한 디자인을 통하여 디바이스는 간단한 설정과 신뢰성 높은 센서 연결을 제공하여 전통적인 자동화 환경에 적합합니다.
비용 효율적인 IO-Link 통신
기술적으로는 PerformanceLine과 동일한 플랫폼을 기반으로 하지만, 데이지체인 전원공급기능이 없으며 포트당 출력 전류가 더 낮습니다. 이로 인해 StandardLine은 고출력 액추에이터나 고급 전원 분배 기능이 필요하지 않은 어플리케이션에 적합한 비용 효율적 대안이 됩니다.
모든 StandardLine 모델은 검증된 A-코딩 M12 커넥터를 사용하며, 이는 통합이 용이하고 표준 부하에 맞게 디자인되었습니다. 견고한 IP67 또는 IP69K 디자인으로 산업 환경과 세척 프로세스가 필요한 어플리케이션 모두에 적합합니다.
PerformanceLine의 비용 효율적인 대안
고전류 부하 또는 데이지체인 배선이 없는 가격에 민감한 어플리케이션에 이상적입니다.
검증된 IO-Link 통신
컨트롤 환경에 쉽게 통합할 수 있도록 PROFINET 및 EtherNet/IP를 지원합니다.
센서용 포트당 안정적인 파워서플라이
일반적인 IO-Link 센서 및 소형 액추에이터에 적합하며, 작동 신뢰성이 높습니다.
M12 연결 기술을 통한 간편한 설치
빠르고 공구 없이 조립 - 양산형 기계 및 표준화된 시스템에 적합합니다.
StandardLine AL11xx