• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link 컨버터 및 디스플레이
  2. 아날로그 신호를 IO-Link로 변환

아날로그 신호를 IO-Link로 변환

센서, 컨버터, 마스터, 클라우드 시스템 및 PLC 간 연결

IO-Link를 통한 표준 신호 디지털화

DP2200 및 DP1222 컨버터는 공통 아날로그 신호 4...20mA 및 0...10V를 IO-Link 통신으로 변환할 수 있습니다. IO-Link가 없는 아날로그 센서를 IO-Link 인프라에 통합하려면 아날로그 센서와 IO-Link 마스터 사이에 컨버터를 설치하십시오.

아날로그-IO-Link 컨버터를 사용하여 시그널 램프의 흐름에 따른 제어

컨버터는 아날로그 신호를 IO-Link로 전송하는 것 외에 이를 모니터링할 수도 있습니다. 그런 다음 IO-Link를 통해 스위칭 조건을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 전류 흐름 값에 따라 시그널 램프가 전환될 수 있습니다.

DP2200은 IO-Link 연결 없이도 작동할 수 있습니다. 디바이스의 주황색 캡은 파라메터 세팅을 위한 누름버튼 역할을 합니다. 로컬 디스플레이 장치를 작동하거나 기존 설비에서 아날로그 신호를 처리하기 위해 아날로그 신호를 변경하지 않고 전달할 수도 있습니다.

아날로그-IO-Link 컨버터에 대한 FAQ