• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 산업계

산업 개요

똑같은 어플리케이션은 없습니다. 따라서 각 어플리케이션에는 고유한 요구사항이 있습니다. 여기에는 특히 자동화 기술이 포함됩니다. 당사는 이러한 과제를 해결하기 위하여 IO-Link 마스터를 조정하고 포트폴리오를 두 가지 영역으로 구성했습니다. 프로세스 자동화를 위한 IO-Link 마스터와 산업 자동화를 위한 IO-Link 마스터를 제공합니다.

위생적 세척 가능성과 산업용 견고성

프로세스 자동화용 IO-Link 마스터는 예를 들어 식음료, 제약 및 화학 산업 고객을 대상으로 합니다. 이 분야에서는 가장 엄격한 위생 기준이 적용됩니다. IP69K 보호등급과 엄선된 재질을 통하여 이러한 요건을 충족하는 IO-Link 마스터는 정기적이고 집중적인 세척 프로세스에도 이상적으로 대응할 수 있습니다.

IO-Link 마스터는 산업 자동화 분야에서도 강점을 발휘합니다. IP67 하우징의 견고한 장치는 충격과 진동, 용접 스패터나 산업용 오일의 영향을 견뎌냅니다. 따라서 현장에서 직접 사용하기에 이상적입니다.

최적의 솔루션을 찾을 수 있도록 지원해 드립니다.

어떤 산업에서 어떤 요구 사항이 있든, 귀하에게 가장 알맞는 솔루션을 제공합니다. 적합한 제품 또는 완벽한 솔루션을 찾을 수 있도록 기꺼이 지원해 드립니다.

간단한 입문: 자동화 입문

프로세스 자동화 - 식품 시리즈 공장 자동화 - 냉각제 시리즈
IO-Link 마스터 / 이더넷 모듈 / IO-Link 모듈 / 스위치
  • IP 69 K
  • 씰링: EPDM
  • 소켓: 스텐레스 1.4404
  • IP 67
  • 씰링: FKM
  • 소켓: 황동 니켈 도금됨
IO-Link 마스터 ➜
ecolink 연결 테크놀러지
  • 사출 성형 몸체: PP
  • 잠금: 스텐레스 (316L / 1.4404)
  • 씰링: EPDM
  • 사출 성형 몸체: TPU, 주황색
  • 잠금: 황동, 니켈 도금됨
  • 씰링: FKM
ecolink 연결 ➜
IO-Link 디바이스

ifm은 프로세스 산업의 다양한 어플리케이션에 적합한 디바이스를 제공합니다. 특정 디바이스에 대해서는 관련 인증 (EHEDG 및 3A), 적합성 선언 (EC1935/2004, FDA, FCM) 및 디바이스 디자인 (스텐레스 스틸, OPC (Open Plant Cleaning), 일체형 디바이스)이 제공됩니다.

또한, 공장 자동화 분야의 대부분의 어플리케이션을 위한 수천 개의 센서를 포함한 업계 최대 규모의 IO-Link 디바이스 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 위치, 프로세스, 모션 컨트롤, 식별, 진동 등을 포함한 광범위한 IO-Link 디바이스를 제공합니다.

IO-Link 디바이스 ➜

산업 개요

식품 산업, 농업, 수처리 및 폐수 처리, 모바일 기계, 로봇 공학, 자동차 산업 등 모든 산업에 적합한 제품, 솔루션 및 서비스를 제공합니다.

자동화를 통해 설비와 프로세스의 효율성, 품질, 신뢰성을 최적화하려는 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

업계에 대한 심도 있는 이해, 혁신적인 기술, 협업 파트너십을 바탕으로 최적의 솔루션을 향한 여정을 함께 합니다. 귀하의 과제가 우리를 움직이는 원동력이기 때문입니다.