• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link 컨버터 및 디스플레이
  2. 데이터 스플리터

IO-Link 데이터 스플리터

IO-Link 데이터 스플리터를 컨트롤러, moneo, 마스터 및 센서와 통합

프로세스 값을 컨트롤러 및 상위 IT 레벨로 전송

예전에는 설치 시 센서의 아날로그 또는 바이너리 출력 신호가 보통 컨트롤러의 표준 입력 카드로 직접 전송되어 그곳에서 추가 처리되었습니다. 오늘날 대부분의 센서에는 IO-Link가 장착되어 있습니다. 즉, 기존 사용으로 인해 관련 IO-Link 데이터가 손실될 수 있습니다.

IO-Link 데이터 스플리터를 사용하면 이전에 표준 I/O(SIO) 모드에서 작동했던 기존 제어 시스템에서 이 데이터를 사용하고 처리할 수 있습니다. 컨트롤러 관련 바이너리 신호는 SIO 모드에서도 여전히 PLC 입력을 통과합니다. 또한 IO-Link를 통해 프로세스 값과 기타 센서 데이터를 moneo와 같은 상위 레벨 시스템으로 전송합니다. 센서에 따라 Y 케이블을 사용하여 아날로그 신호에 대해 구현할 수도 있습니다. moneo 및 적절한 IO-Link 마스터를 사용하여 센서 파라메터를 구성하는 것도 가능합니다.

데이터 스플리터에 대한 FAQ