• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 제품 선택
  3. IO-Link 마스터
  4. IO-Link 마스터 DataLine

DataLine 제품 선택

DataLine IO-Link 마스터(AL13 시리즈)는 데이터 수집, IT 통합 및 미래 대비에 중점을 둔 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.

데이터 통합 및 IIoT를 위한 스마트 솔루션

정교한 기능으로 4 또는 8A 포트가 있는 IO-Link 센서를 쉽게 연결할 수 있을 뿐만 아니라, 센서 데이터를 상위 시스템 및 클라우드 플랫폼으로 전송하는 데 완벽한 MQTT/JSON을 통한 강력한 IIoT 인터페이스를 제공합니다.

견고한 IP67 또는 IP69K 디자인으로 산업 환경과 세척 프로세스가 필요한 어플리케이션 모두에 적합합니다. 소형 디자인과 M12 A 코드 전원 연결을 통하여 큰 설치 작업 없이도 빠르고 안전하게 통합할 수 있습니다.

시스템 개요

DataLine 장점

MQTT/JSON을 통한 직접 IT 연결
게이트웨이나 PLC 없이 클라우드 또는 엣지 시스템에 간편하게 통합됨.

실시간 데이터 접근을 통한 높은 투명성
PLC 통신과 병행하여 센서 데이터에 액세스 - 상태 모니터링, OEE 또는 품질 보증에 이상적임

유연한 사용 - 다양한 프로토콜에 적합
PROFINET, 이더넷/IP, EtherCAT 또는 Modbus TCP용 버전 사용가능

열악한 환경용으로 적합
산업용 IP67 보호등급, 고압 세척이 필요한 위생이 중요한 어플리케이션용 IP69K

컴팩트한 전원 연결
표준화된 M12 A-코딩, 신뢰성, 공간 절약형

DataLine 기능 및 배선

DataLine AL13xx

DataLine FAQ

DataLine 제품