- IO-Link 컨버터 및 디스플레이
- 릴레이 어댑터
현장용 릴레이 어댑터
우회 없이 24VAC 또는 32VDC 전환
높은 IP 보호등급 및 M12 연결로 자동화 기술을 위한 구성요소가 점점 더 많아지고 있어 현장에서 사용하기에 적합합니다. 일반적으로 24V 레벨의 반도체 출력과 20에서 300 mA 사이의 최대 스위칭 전류를 갖추고 있습니다. 다른 전압, 더 높은 스위칭 전류 또는 전기적 분리가 필요한 경우, 릴레이가 보편적 해결책이지만 지금까지는 컨트롤 캐비닛을 통해 우회해야 했습니다. ifm 릴레이 어댑터를 통해 현장에서 일반적으로 사용되는 M12 연결 기술 덕분에 현장 호환 릴레이를 쉽고 안정적으로 연결할 수 있습니다.