- IO-Link - 메인 페이지
- 디바이스 설정
moneo configure free를 통한 IO-Link 디바이스 설정
moneo configure free는 ifm에서 제공하는 IO-Link 제품 설정용 무료 솔루션입니다. 직관적인 사용자 인터페이스는 디바이스 설정을 간소화하고, 기계 시운전 시간을 줄여줍니다.
즉시 사용 가능 – 어디에서든
- 설치가 필요하지 않음 (PCAP이 제공된 경우)
- 로그인이나 라이센스가 불필요함
- 엄격한 IT 정책이 적용되는 환경과 최소한의 노력으로 사용 가능
모든 IO-Link 디바이스를 위한 파라메터 세팅
- 네트워크에 연결된 모든 IO-Link 디바이스를 자동으로 감지하며, IO-Link 사양에 따라 제조업체에 구애받지 않는 지원을 제공
- 모든 IO-Link 디바이스의 파라메터 설정 및 액세스
- 온라인 및 오프라인에서 디바이스 파라메터를 읽고, 쓰고, 수정 가능
시각화
- 대시보드에서 프로세스 데이터를 명확하게 시각화
- IO-Link 센서 및 디바이스의 실시간 데이터를 신속하게 디스플레이에 표시
- 단기 동향 곡선 디스플레이에 표시
IODD 관리
- 현장 및 온라인 IODD 카달로그 보기
- 업데이트
- IODD 파일 들여오기
대량 작업
- 여러 ifm IoT 및 IO-Link 디바이스의 펌웨어를 동시에 업데이트
- 보안 설정을 중앙에서 한 번에 적용
- 대규모 네트워크에서 상당한 시간 절감
moneo configure free에 디바이스 연결
moneo configure free를 사용하면 USB와 이더넷을 통해 IO-Link 디바이스를 설정할 수 있습니다. 두 가지 방법을 모두 여기에서 설명합니다.
USB IO-Link 인터페이스 AL1060으로 연결
장점
- USB를 통해 센서에 전원공급 가능 (ZZ1060 케이블 포함)
- 크기가 작고 휴대가 간편함
단점:
- 한 번에 하나의 디바이스만 연결 가능
장점
- 여러 마스터 및 디바이스에 대한 동시 연결
- PLC와의 기존 통신을 변경하거나, 중단하지 않고 디바이스에 접근 가능
단점:
- IO-Link 마스터에 별도의 24 V DC 전원공급이 요구됨