• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 제품 선택
  3. IO-Link 마스터
  4. IO-Link 마스터 SolutionBlock

IO-Link 마스터 SolutionBlock

산업 자동화의 미래에 오신 것을 환영합니다.

현대 산업은 점점 더 많은 요구사항에 직면하고 있습니다: OT 및 IT 레벨에서 원활하게 통합될 수 있는 강력하고 유연하며 호환 가능한 솔루션이 필요합니다. ifm의 새로운 IO-Link 마스터 SolutionBlock은 혁신적인 기술과 Industry 4.0의 과제를 위해 특별히 개발된 다양한 기능을 통해 이러한 요구조건을 충족합니다.

시스템 개요

SolutionBlock 상세정보

SolutionBlock 제품 혜택

Profinet 및 EtherNet/IP용 멀티 프로토콜

통합된 멀티 프로토콜 지원으로 고객이 구비해야 하는 제품 종류가 크게 줄어듭니다. PROFINET와 EtherNet/IP와의 호환성을 통하여 단일 IO-Link 마스터를 여러 네트워크에서 사용할 수 있으므로 복잡성과 스토리지 비용이 절감됩니다. 이러한 다목적성으로 인해 유연하고 확장 가능한 솔루션을 찾는 기업에게 이상적입니다.

통합된 OPC UA 서버

내장된 OPC UA 서버는 기존 IoT 데이터 구조와의 원활한 통합을 보장합니다. 제조업체에 독립적인 개방형 통신 플랫폼으로 상이한 디바이스와 시스템 간에 표준화된 데이터 교환이 가능합니다. 이를 통해 프로세스의 투명성이 향상되고, 예지보전 및 데이터 기반 의사결정의 기반이 마련됩니다.

Node-RED 통합

통합된 Node-RED 환경을 통해 데이터 흐름과 논리적 프로세스를 쉽게 생성하고 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 직관적인 drag & drop 인터페이스를 사용하여 심층적인 프로그래밍 지식 없이도 데이터를 준비, 결합 및 추가 처리할 수 있습니다. 이를 통해 사용자 지정 로직을 신속하게 구현하고, 특정 요구사항에 맞게 프로세스를 유연하게 조정할 수 있습니다.

IODD 인터프리터

IODD 인터프리터를 사용하면, 센서 데이터를 자동으로 평가하고 번역할 수 있습니다. 온도나 유량과 같은 프로세스 값은 raw 데이터가 아니라 °C 또는 m³/h와 같은 이해하기 쉬운 단위로 출력됩니다. 이 기능을 사용하면 통합하는 동안 시간이 절약되고, 데이터 분석이 더욱 용이해집니다.

데이지체인 기능성

표준화된 M12 연결 기술을 통해 전원 공급장치, 필드버스 및 IIoT 통신을 위한 간단한 데이지 체인 연결이 가능합니다. 이를 통해 케이블 작업 감소, 통합 간소화 및 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 이 기능은 특히 광범위한 시스템이나 공간이 제한된 영역에서 결정적인 장점을 제공합니다.

OPC UA, MQTT(s) 그리고 HTTP(s) 보안

IO-Link 마스터는 최신 IIoT 어플리케이션을 위한 유연한 통신 옵션을 제공하기 위하여, OPC UA, MQTT 및 JSON 타입의 REST API를 지원합니다. OPC UA와 MQTT는 TCP/IP를 기반으로 하지만, REST API는 HTTP를 통해 데이터를 교환할 수 있습니다. JSON은 구조화된 정보 전송을 위한 표준화된 데이터 포맷입니다.
IO-Link 마스터는 OPC UA, MQTT 및 HTTP를 지원하여 안전한 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이러한 프로토콜은 데이터를 암호화하고 무단 액세스로부터 데이터를 보호하므로, 점점 더 네트워크화되고 보안에 민감한 산업 환경에서 결정적인 장점을 제공합니다. 따라서, IO-Link 마스터는 최고 수준의 안전성을 바탕으로 IT와 OT 세계를 연결합니다.

moneo를 통한 데이터 절감

많은 센서가 항상 필요로 하지 않는 대량의 데이터가 제공되는데, moneo 통합을 통해 이러한 데이터를 사전 처리하고 줄일 수 있습니다. 이를 통해 네트워크와 IT 시스템의 부하를 최소화하고, 사용 가능한 리소스를 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.

네트워크 시간 프로토콜 (NTP: Network Time Protocol)

네트워크 시간 프로토콜 (NTP)을 통합하여 네트워크에 있는 디바이스의 동기화를 밀리세컨드 단위까지 보장합니다. 이는 모든 시스템 구성요소의 정밀한 조정은 필수적인 시간 제약이 있는 어플리케이션에서 특히 중요합니다.

시스템 연결

ifm SolutionBlock Y-경로 예제

SolutionBlock 기능 및 배선

SolutionBlock AL15xx

IO-Link 마스터와 SolutionBlock 제품 비교

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
데이지체인 기능
필드버스용
데이지체인 기능
파워서플라이, 필드버스 및 IIoT 통신용
데이지체인 기능
필드버스 및 파워서플라이용
전원
A-코드화 M12, 3.9A (US)
전원
L-코드화 M12, 16 A (US), 16 A (UA)
전원
L-코드화 M12, 16 A (US), 16 A (UA)


필드버스
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


필드버스
AL159x: PROFINET 및 EtherNet/IP용
멀티 프로토콜


필드버스
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
최대 전류 부하 합계 300 mA 최대 전류 부하 합계 4 A 최대 전류 부하 합계 2 A
입력/출력
16 설정가능, 16 디지털 입력, 8 디지털 출력
입력/출력
16 설정가능, 12 디지털
입력/출력
16 설정가능, 12 디지털 입력/출력
OPC UA 서버 OPC UA 서버
IoT 데이터 구조로의 통합 용이
OPC UA 서버
MQTT/JSON
HTTP만 추가 지원
MQTT/JSON
또한 안전한 데이터 전송을 위한 HTTP/MQTT
MQTT/JSON
TLS 암호화 TLS 암호화
안전을 위한 암호화된 데이터 전송
TLS 암호화
IODD 인터프리터 IODD-인터프리터
센서 데이터를 이해할 수 있는 정보로 변환하기 위한 다양한 IODD의 처리
IODD 인터프리터
moneo를 통한 데이터 절감 moneo를 통한 데이터 절감

데이터 볼륨 및 네트워크 부하 최적화
moneo를 통한 데이터 절감
NTP 지원 NTP 지원
시간이 중요한 어플리케이션을 위한 밀리세컨드 단위의 정밀한 시간 동기화
NTP 지원
AL13XX 보기 ➜

AL1590 (냉각제) 보기 ➜

AL1591 (식품) 보기➜

AL14XX 보기 ➜

SolutionBlock FAQ