- IO-Link - huvudsida
- Produkturval
- IO-Link-omvandlare och displayer
IO-Link-omvandlare och displayer
I befintliga maskiner och anläggningar används fortfarande ofta givare och ställdon med analoga eller binära signaler för att övervaka och styra processer. Vid digitaliserings- eller eftermonteringsprojekt letar användarna efter enkla sätt att optimera processer och utnyttja befintliga signaler och data på IT-nivå.
För dessa och andra applikationer har ifm byggt upp ett omfattande sortiment av IO-Link-omvandlare. Dessa enheter kan snabbt och enkelt omvandla standardsignaler till IO-Link-signaler och ger många fördelar när de används i styrsystem eller inom IT-världen. Till skillnad från traditionella styrsignaler ger IO-Link full tillgång till sensorintelligens, förbättrad diagnostik och fördelar när det gäller EMC-frågor.
Välj den omvandlare som fungerar bäst för dig.
| Funktion | Ingång | Utgång | Display | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4–20 mA | 1 x IO-Link/SIO 1 x 4–20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0–10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Omvandling av IO-Link till analoga signaler | IO-Link (master) |
2 x 4–20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0–10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| Omvandling av IO-Link till analoga signaler | IO-Link (enhet) |
2 x 4–20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 eller Pt1000) |
1x IO-Link |
Temperaturpluggar | |||
| 1x IO-Link 1x 0–10 V |
|||||
| Funktion | Ingång | Utgång | Display | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (enhet) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (pulsingång, aktivera) |
1x IO-Link 1x DO eller 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (räknaringång, funktionsingång) |
1 x IO-Link 1 x DO eller 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO-relä |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Funktion | Ingång | Utgång | Display | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbyggd IO-Link Bluetooth-adapter Uppfångning (läsning) av en befintlig IO-Link-kommunikation mellan enhet och master via Bluetooth och smartphone-appen moneo blue. (inklusive historiskt minne) |
IO-Link (enhet) |
IO-Link (master) + trådlös kommunikation via Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth-adapter (Läs och skriv)-åtkomst till alla IO-Link-enheter (parametrar och processvärden) på en IO-Link-master via Bluetooth och smartphone-appen moneo blue. IO-Link-mastern kan också konfigureras. |
IO-Link (master) |
Trådlös kommunikation via Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Bluetooth Mesh Bluetooth Mesh-systemet består av upp till 50 Bluetooth-adaptrar EIO344 som kan kopplas ihop med en basstation EIO404. Adaptrarna ansluts till IO-Link-givare (oavsett tillverkare) och överför processdata till basstationen via Bluetooth. |
1x IO-Link-enhet per EIO344 50x EIO344 per EIO404 |
Adapter: Trådlös kommunikation via Bluetooth Mesh + digital omkopplingsutgång Basstation: MQTT + REST-AP |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| Funktion | Produkt | |
|---|---|---|
| IO-Link-DISPLAY Kan visa fritt definierbara processvärden, texter och QR-koder som överförs från PLC:n. |
E30391 | |
| Inbyggd IO-Link DISPLAY Visar data och information från en ansluten IO-Link-givare. |
E30430 | |
| IO-Link master-DISPLAY Visar data och information om ifm-IO-Link-givare som är anslutna till en IO-Link-master. |
E30443 | |
| Multifunktionell display för övervakning av analoga standardsignaler. Visar två värden som överförs från IO-Link-mastern till den här enheten. Registrering och beräkning av två analoga signaler och utmatning via IO-Link. |
DX2045 DX2055 |
|