- IO-Link - huvudsida
- Branscher
Översikt över branscher
Ingen applikation är den andra lik. Och varje applikation medför därför sina egna unika krav. Detta inkluderar, och i synnerhet, de för automationsteknik. Vi har anpassat våra IO-Link-masters för att möta dessa utmaningar och strukturerat vår portfölj i två områden. Vi erbjuder IO-Link-masters för processautomation och IO-Link-masters för industriell automation.
Hygienisk rengörbarhet och industriell robusthet
IO-Link-masters för processautomation riktar sig till kunder inom t.ex. livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. De högsta hygienstandarderna gäller i dessa områden. Tack vare IP69K och de utvalda materialen är våra IO-Link-masters för dessa krav perfekt utrustade för regelbundna och intensiva rengöringsprocesser.
Våra IO-Link-masters visar också sina styrkor inom industriell automation. De robusta enheterna med IP67-hus tål stötar, vibrationer och påverkan från svetssprut eller industriella oljor. Detta gör dem idealiska för användning ute på fältet, direkt på maskinen.
Vi hjälper dig att hitta den perfekta lösningen.
Oavsett vilken bransch du verkar inom eller vilka krav den ställer har vi rätt lösning för dig. Vi samarbetar gärna med dig för att hitta rätt produkt - eller till och med en komplett lösning.
| Processautomation - livsmedelsserie | Fabriksautomation - serie med kylvätskor | ||
|---|---|---|---|
| IO-Link master / Ethernet-moduler / IO-Link-moduler / Switchar | |||
![]() |
|
![]() |
|
| IO-Link-master ➜ | |||
| ecolink-anslutningsteknik | |||
![]() |
|
![]() |
|
| ecolink-anslutning ➜ | |||
| IO-Link-enheter | |||
![]() |
Vi erbjuder lämpliga enheter för många applikationer inom processindustrin. Relevanta godkännanden (EHEDG och 3A), försäkran om överensstämmelse (EC1935/2004, FDA, FCM) och enhetsdesign (rostfritt stål, OPC (rengöring i öppen anläggning), enheter i ett stycke) finns tillgängliga för specifika enheter. |
![]() |
Den största portföljen av IO-Link-enheter, med tusentals sensorer för de flesta tillämpningar inom fabriksautomation. Vi erbjuder ett brett utbud av IO-Link-enheter, inklusive position, process, rörelsekontroll, identifiering, vibration och mycket mer |
| IO-Link-enheter ➜ | |||
Oavsett om det handlar om livsmedelsindustrin, jordbruk, vatten- och avloppsrening, mobila maskiner, robotteknik eller fordonsindustrin erbjuder vi rätt produkter, lösningar och tjänster för varje bransch.
Vi hjälper dig att uppnå dina mål att optimera effektiviteten, kvaliteten och tillförlitligheten i dina anläggningar och processer genom automatisering.
Med djupgående branschförståelse, innovativ teknik och samarbetsinriktade partnerskap följer vi dig på vägen mot den optimala lösningen. För det är dina utmaningar som driver oss.