• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link-omvandlare och displayer
  2. Hastighet till IO-Link

IO-Link-hastighetsövervakare

Kopplingsschema för IO-Link-hastighetsomvandlare

Hastighetsövervakning och utvärdering med DP2122

En givare kan detektera kopplingskammar monterade på en axel och avge en fyrkantsvågsignal med den frekvens vid vilken kammarna detekteras. Utifrån denna signal kan hastigheten bestämmas. Detta kan göras på olika enheter, t.ex. en PLC, våra displayer för övervakning av pulsformade signaler, hastighetsövervakarna, DP2122 eller våra kompakta hastighetsövervakare.

Av de listade alternativen bör du välja DP2122 om du vill ha:

  • fritt val av givare, fotoelektrisk, induktiv, kapacitiv,...
  • minskat ledningsarbete genom utvärdering direkt på fältet
  • lokal hastighetsvisning

Omvandlaren kan användas med eller utan IO-Link.

Applikationsexempel för IO-Link-hastighetsomvandlare

Utan IO-Link fungerar de orangefärgade kåporna på enheten som fyra tryckknappar för parameterinställning. De kan användas för att definiera kopplingsvillkor för de två digitala utgångarna, som på ett enkelt sätt informerar dig om huruvida dina hastigheter ligger inom det önskade intervallet. Den fastställda hastigheten visas också på displayen.

Med IO-Link får du de fastställda varvtals-/frekvensvärdena och de "bra"/"dåliga" resultaten av varvtalsutvärderingen i processdata via de definierade kopplingsvillkoren.