• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Produkturval
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link-master DataLine

Produktval DataLine

DataLine IO-Link-mastrarna (AL13-serien) är speciellt utvecklade för applikationer som fokuserar på datainsamling, IT-integration och framtidssäkring.

Den smarta lösningen för dataintegration och IIoT

Tack vare sina sofistikerade funktioner möjliggör de inte bara enkel anslutning av IO-Link-sensorer med 4 eller 8 A-portar, utan erbjuder också ett kraftfullt IIoT-gränssnitt med MQTT/JSON - perfekt för överföring av sensordata till överordnade system och molnplattformar.

Med sin robusta IP67- eller IP69K-design är de lämpliga för både industriella miljöer och applikationer med rengöringsprocesser. Den kompakta designen och den M12 A-kodade strömanslutningen möjliggör snabb och säker integration - utan någon större installationsinsats.

Systemöversikt

DataLine fördelar

Direkt IT-anslutning via MQTT/JSON
För enkel integration i moln- eller edge-system - utan gateway eller PLC.

Större transparens genom tillgång till data i realtid
Tillgång till sensordata parallellt med PLC-kommunikation - perfekt för tillståndsövervakning, OEE eller kvalitetssäkring

Flexibel användning - lämplig för många protokoll
Versioner tillgängliga för PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT eller Modbus TCP

Lämplig för tuffa miljöer
IP67-skyddsklass för industriell användning, IP69K för hygienkritiska applikationer med högtryckstvätt

Kompakt strömanslutning
Standardiserad M12 A-kodad, tillförlitlig, platsbesparande

DataLine-funktion och kabeldragning

DataLine AL13xx

DataLine Vanliga frågor

DataLine-produkter