- IO-Link-omvandlare och displayer
- Datadelare
IO-Link data splitter
Överför processvärden till styrenheten och den högre IT-nivån
I äldre installationer skickas analoga eller binära utsignaler från givare ofta direkt till standardingångskort i styrenheter och bearbetas vidare där. De flesta av dagens givare är utrustade med IO-Link, vilket innebär att relevanta IO-Link-data skulle gå förlorade vid konventionell användning.
IO-Link-datadelaren möjliggör användning och bearbetning av dessa data i ett konventionellt styrsystem som tidigare fungerade i standard-I/O-läge (SIO). Den styrenhetsrelaterade binära signalen går fortfarande igenom till PLC-ingångarna i SIO-läge. Dessutom överför den processvärden och andra givardata via IO-Link till överordnade system, t.ex. moneo. Beroende på givare kan detta även implementeras för analoga signaler med hjälp av en Y-kabel. Det är också möjligt att konfigurera givarparametrarna med hjälp av moneo och en lämplig IO-Link-master.