- IO-Link - huvudsida
- Produkturval
- IO-Link-moduler
IO-Link-fältmoduler
ifm:s IO-Link-mastrar är den perfekta lösningen för decentraliserad insamling av givarsignaler på fältet, i anläggningen eller i maskinen, utan behov av ett kontrollskåp.
IO-Link-infrastrukturens prestanda förbättras avsevärt av IO-Link-modulerna. De har in- och utgångar för binära, analoga och digitala signaler och kan även styra ställdon.
Fördelar: Hela dialogen mellan styrenheten och sensorerna och ställdonen sker sömlöst via IO-Link-topologin. Samtidigt är alla data tillgängliga på IT-nivå för utvärdering och processoptimering. Denna praktiska lösning är unik på marknaden och erbjuder en extraordinär flexibilitet, särskilt i småskaliga applikationer!
Fördelar med denna produktfamilj
- Robust plasthölje med IP67/68/69K-klassning
- Enastående stöt- och vibrationsmotstånd
- För användning i industriella applikationer och hygieniska områden
- Digitala ingångsfilter och kraftfulla utgångar
- Typer med elektrisk separation av olika spänningsmatningar och IO-Link
- Typer med fritt konfigurerbara in- och utgångar (binära och analoga)
- Digitala ingångsfilter för förbehandling av signaler
- Diagnostiska möjligheter
- ifm ecolink-teknik
Dina fördelar
- Enkel utökning av in- och utgångar direkt på fältet via IO-Link
- Besparingar tack vare flexibel placering och konfiguration av moduler
- Mindre tidsåtgång för installation och uppstart
- Förenklad felsökning
- Standardisering av maskiner genom modulbaserat koncept
Vi erbjuder ett stort och varierat sortiment för ett brett spektrum av applikationer och användningsområden. Modulerna finns i två utföranden:
- Den orangea fältmodulen i kylmedelsserien är beständig mot oljor och kylmedel och lämpar sig för allmänna industriella applikationer .
- Den grå modulen är idealisk för hygieniska applikationer och livsmedelsapplikationer tack vare höljets material. Den har en hög kapslingsklass (IP 68/IP 69K).
En grundläggande distinktion görs mellan Standard/PerformanceLine och BasicLine.
| Multiport | DI/DO-konfigurerbar | DI | DO | Al | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylmedel | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Livsmedel | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Kontakter | 8x M12 | 8x M12 | öppen kabelände |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Max. ingångar/utgångar (stift 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Spänningsförsörjning | extern M12 L-kod |
extern M12 A-kod |
B-port | A-port | extern M12 L-kod |
extern M12 A-kod |
B-port | A-port | A-port | extern M12 A-kod |
A-port | |||||
| Möjliga binära insignaler |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Möjliga analoga insignaler |
8 AI (0–10 V, 4–20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Möjliga ingångsfrekvenser |
2 x fl 0–3 000 Hz |
|||||||||||||||
| Möjliga binära utsignaler |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Möjliga analoga utsignaler |
||||||||||||||||
| Möjliga PWM/PWM-I- utsignaler |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Elektrisk separation US/UA |
||||||||||||||||
| Belastningsström per ingång | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Nominell ström per modul | 16 A | 2 x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2 x 1,8 A | 1 A | 2 x 1,8 A | |||||||||
| utan interaktion enligt PL-d (läs mer) |
||||||||||||||||
| Kapslingsklass | Kylmedelsserie (orange) IP 67 Livsmedelsserie (grå) IP 69k |
|||||||||||||||
| Kontakt-/uttagsmaterial | Kylmedelsserie (orange) – förnicklad mässing Livsmedelsserie (grå) – rostfritt stål |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kylmedel | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Kontakter | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Max. antal ingångar (stift 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Spänningsförsörjning | intern, A-port | |||
| Möjliga binära insignaler |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Möjliga analoga insignaler |
||||
| Möjliga binära utsignaler |
||||
| Möjliga analoga utsignaler |
||||
| Elektrisk separation US/UA | ||||
| Nominell ström per modul | ||||
| Kapslingsklass | IP67 | |||
| Kontakt-/uttagsmaterial | Förnicklad mässing | |||
Letar du efter produktinformation, manualer eller installationsguider? Ange bara produktnumret så kommer du direkt till den relevanta nedladdningssektionen.
Vi erbjuder ett brett utbud av spänningsförsörjningsalternativ för våra IO-Link-moduler för att uppfylla de olika kraven på fältet. I kombination med rätt IO-Link-mastrar ger detta dig maximal flexibilitet.
Alternativ för spänningsförsörjning
För att ge matning till IO-Link-modulen och givarna och ställdonen på fältet finns upp till tre olika spänningsmatningar (stift) per modul.
US = spänningsmatning från mastern
UA = extern spänningsmatning för ställdon
UAi = extern spänningsmatning för givare
MP = modul med digitala in- och utgångar samt analoga ingångar
DX = modul med digitala in- och utgångar
DI = modul med digitala ingångar
DO = modul med digitala utgångar
Observera att om IO-Link-modulen matas från en B-port kommer givarna att matas via UA tillsammans med ställdonen. Detta innebär att om UA avbryts kommer givarna också att sluta fungera. Av denna anledning erbjuder vi versioner med extern spänningsmatning där UAi och UA är åtskilda.
Icke-interaktion i säkerhetsrelaterade applikationer
Med klassisk säkerhetsteknik bryts spänningsmatningen till farliga ställdon (UA) centralt via ett säkerhetsrelä.
I moderna, decentraliserade fältbussystem styrs ställdonen via "icke-säkra" utgångar från I/O-moduler, medan spänningsmatningen till dessa I/O-moduler i allt högre grad stängs av centralt via ett uppströms säkerhetsrelä eller en säkerhetsstyrenhet.
Ett fel kan teoretiskt sett uppstå i osäkra I/O-moduler, vilket resulterar i att utgången fortsätter att matas av US trots att UA har kopplats bort. De nya DX PerformanceLine-modulerna har konstruerats för att utesluta detta teoretiska fel ⇒ uteslutning av fel.
Observera: Dessa I/O-moduler är inte säkerhetsreläer i den mening som avses med funktionell säkerhet.
Begreppet "passiv säkerhet" används ofta i detta sammanhang. Denna term är mycket missvisande eftersom den antyder att det rör sig om en säkerhetsanordning. Det är därför vi uttryckligen hänvisar till "icke-interaktion" och "uteslutning av fel".