• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link-omvandlare och displayer
  2. IO-Link-displayer

Visualisering och diagnostik med IO-Link-displayer

IO-Link-display monterad på en maskin

Mer transparens på plats med IO-Link

IO-Link-displayer används för att visa processvärden, texter och meddelanden i IO-Link-miljöer. Beroende på displayen kan dessa värden tilldelas av styrenheten eller så tar displayen emot dem direkt från givaren. Tilldelning av styrenheten ger hög flexibilitet, men kräver komplex programmering. Alternativt kan displayen placeras mellan givaren och IO-Link-mastern eller anslutas direkt till mastern beroende på typ. Displayen visar då processvärdena för den anslutna givaren eller värdena för alla givare som är anslutna till mastern.

IO-Link-display E30391

IO-Link-displayen används för att visa upp till fyra processvärden, ytterligare information och meddelanden (utdata). Med hjälp av knapparna kan kommandon överföras till styrenheten (indata). IO-Link-displayen kan visa fritt definierbara processvärden, texter samt QR-koder som överförs cykliskt och acykliskt från PLC:n.

Inbyggd IO-Link-display E30430

Den inbyggda IO-Link-displayen används för att visa processvärden och motsvarande information för en ansluten IO-Link-givare. Under drift avläser enheten de processdata som sänds cykliskt av givaren och visar dessa på displayen och som lysdiodstatus. En aktiv IO-Link-kommunikation måste upprättas mellan enheten och mastern. I idealfallet används en IO-Link-master. För mindre, fristående lösningar kan en Bluetooth-adapter (EIO344) eller datadelare (E43406) användas som master.

IO-Link-masterdisplay E30443

IO-Link-masterdisplayen används för att visa information och processvärden för de anslutna ifm-IO-Link-givarna. Processvärdet som ska visas och masterns IP-adress kan ställas in via menyn. Dessutom kan ytterligare information om mastern och givarna visas.

Multifunktionsdisplay DX20

Multifunktionsdisplayerna med IO-Link kan visa upp till två processvärden som överförs från PLC:n via IO-Link-mastern och reagera på dem med färgbyten.
Den kan också hämta två analoga signaler och beräkna dem. De hämtade analoga signalerna och beräkningsresultaten matas ut via IO-Link.