- IO-Link - huvudsida
- Produkturval
- IO-Link-master
- IO-Link-master PerformanceLine
Produktval PerformanceLine
Maximal prestanda för krävande applikationer
PerformanceLine IO-Link-mastrarna (AL14-serien) är speciellt utvecklade för tillförlitlig drift av enheter med höga effektkrav. Tack vare sin robusta konstruktion möjliggör de inte bara säker styrning av ställdon på upp till 2 ampere, utan erbjuder även funktioner för effektiv energiövervakning.
Med den standardiserade L-kodade M12-strömförsörjningen kan enheterna enkelt integreras i befintliga system. Den integrerade daisy-chain-funktionen förenklar kabeldragningen, medan strömbegränsning och övervakning per port garanterar maximal säkerhet.
Integrerad energiövervakning
Spännings- och strömmätning per port för analys och optimering av energiförbrukningen.
Säker strömfördelning
Justerbara strömgränser per port skyddar på ett tillförlitligt sätt enheter och kablar från överbelastning.
Hög uteffekt
Styrning av ställdon med upp till 2 A per port - perfekt för fältenheter med hög effekt.
Enkel installation med seriekoppling
Konsekvent strömförsörjning via L-kodade M12-kontakter - minskar kabeldragningsarbetet avsevärt.
PerformanceLine AL14xx
Daisy-chain strömförsörjning
Med daisy-chain-strömförsörjningen kan flera IO-Link-masters och andra fältenheter anslutas i serie, vilket eliminerar behovet av att varje enhet ansluts individuellt till strömförsörjningen. Här används en standardiserad, L-kodad M12-kontakt som är utformad för högre strömmar.
- Avsevärt minskad kabeldragningsinsats
- Ren, strukturerad kabeldragning
- Idealisk lösning för modulära maskiner eller långa transportband
2 A strömklassning
Många applikationer använder högpresterande ställdon, t.ex. magnetventiler, gripdon, frekvensomriktare eller ventilterminaler. Dessa kräver mer ström än vad standard IO-Link-portar kan leverera.
PerformanceLine IO-Link master AL14-serien möjliggör säker och tillförlitlig anslutning av sådana ställdon med ett strömbehov på upp till 2 ampere per port.
Master erbjuder också justerbar strömbegränsning för att skydda enheter och kablar från överbelastning.
- Direkt anslutning av högpresterande enheter utan externa lastreläer
- Ökad tillförlitlighet genom riktat skydd
- Mer kompakta lösningar tack vare eliminering av ytterligare komponenter