IO-Link: Standard för digital kommunikation mellan givare och ställdon
Är digitaliseringen av tillgångar ett ämne för framtiden? Långt därifrån! IO-Link, den öppna digitala kommunikationstekniken för sensorer och ställdon, har länge varit etablerad och ersätter i allt högre grad analoga kablar som standard. Mer än 60 miljoner implementerade noder över hela världen säkerställer redan bekväm styrning, reglering och optimering av system och processer i nästan alla branscher. Och trenden är snabbt stigande.
Majoriteten av våra kunder förlitar sig också redan på IO-Link. Av goda skäl. De har insett att ingen annan lösning erbjuder en så enkel kabeldragning av sensorer och ställdon och ger en större variation av ytterligare information per sensor. Den sömlösa anslutningen till IT-nivån gör det också enkelt att utföra ytterligare dataanalyser.
Som du kan se: Oavsett vad ditt mål är, är IO-Link alltid det perfekta valet. Oavsett om du vill implementera din sensorkommunikation snabbt och felfritt, eller om du vill utföra holistisk dataanalys och hållbar processoptimering. Eller både och.
Gå inte miste om fördelarna med IO-Link längre. Dra nytta av det, precis som tusentals företag runt om i världen redan gör.
Minskad komplexitet
Skalbar teknik från enkla binära på/av-enheter upp till smarta IO-Link-aktiverade sensorer ger fullständig processtransparens som snabbt kan integreras i befintlig styrarkitektur.
Minskad kostnad
Besparingar på cirka 50% per punkt på ingångskort utan behov av analoga PLC-kort. Med ifm påverkas ofta inte sensorkostnaden eftersom kommunikationen redan finns tillgänglig i de flesta av våra sensorer.
Minimala förändringar
Att ersätta analog kommunikation kräver få förändringar i styrsystemets arkitektur. Och varje enhet kan anslutas med oskärmad standardkabel med 3 trådar.
Förbättrad produktkvalitet
Den 100% digitala signalen är mer exakt och tillförlitlig än en analog signal. Processerna är mer repeterbara. Förutsägbar information från sensorer ger kontinuerlig instrumentverifiering.
Ökad effektivitet
Dubbelriktad kommunikation mellan processinstrumenten och styrenheten ger kortare cykeltider för receptändringar.
Förbättra maskinens drifttid
Sensorer med IO-Link minimerar oplanerade driftstopp och gör att maskinerna kommer igång snabbare. Funktionen för automatiskt byte av enhet laddar automatiskt ner parametrar från en befintlig enhet till en ersättningsenhet på några sekunder.
|
|
IO-Link kommunicerar dubbelriktat med sensorer, ställdon och andra enheter som är anslutna till en mastermodul med hjälp av industristandard 3-ledars sladdar. Mastern skickar kommandon till enheterna och enheterna skickar digitala processdata till mastern. Eftersom processdata är rent digitala och det inte finns några A/D-omvandlingsförluster blir data mer exakta och tillförlitliga.
De flesta IO-Link-kompatibla enheter sänder också diagnostiska data, t.ex. drifttid och felkoder, för att underlätta förebyggande underhåll och förbättrad processtyrning.
IO-Link kombinerar det bästa av alla världar med funktionaliteten hos analoga signaler och intelligensen hos Ethernet-kommunikation till priset av binära ON/OFF-punkter.
| Kommunikation med sensorer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binär På/Av |
Analog | IO-Link | Ethernet baserad |
|
| Mängd data | 1 bit | 16 bitar | 32 byte | Många byte |
| Diagnostik av sensorer | ||||
| Parameterjustering av fjärrstyrd sensor | ||||
| Automatisk ersättning av sensorparametrar | ||||
| Standard sladdar för sensorer | ||||
| Digital kommunikation | ||||
| Enkel att integrera | ||||
| Kostnad | ||||
Sensorer och enheter
ifm erbjuder ett av de största urvalen av sensorer och andra IO-Link-kompatibla enheter. Dessa gör det möjligt för användare att installera flexibla styrsystem för sina tillverkningsverksamheter.
IO-Link-mastrar och Ethernet-moduler
IO-Link-masters tillhandahåller lösningar för att samla in intelligent sensordata från IO-Link-aktiverade sensorer och ställdon. IO-Link-mastern upprättar anslutningen mellan en eller flera enheter och fältbussystemet eller IIoT-plattformar på högre nivå.
De konfigurerbara IO-Link-modulerna möjliggör anslutning av konventionella digitala och analoga givare och digitala ställdon via IO-Link.
kantGateways
edgeGateways från ifm ger säker fjärranslutning till din IT-infrastruktur för bekväm dataöverföring till molnplattformar, t.ex. ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub eller AWS IoT Core.
Styrenheter
ifms HMI-styrenheter är programmerbara grafiska displayer för styrning, parametrering och drift av industriella maskiner. En HMI-styrenhet kan ersätta en PLC, HMI och flera programvarulicenser. IO-Link-fältenheter kan anslutas mekaniskt i stället för med arbetsintensiva kablage.
moneo IIoT-plattform
Övervaka maskiner, optimera processer och planera underhåll med vår moneo IIoT-plattform. Dra nytta av direkt sensoranslutning, snabb implementering, PLC-oberoende drift och integration med öppna protokoll - bara att plugga in och använda.