- IO-Link - huvudsida
- Produkturval
- Ethernet-switchar
Ethernet-switchar
De kompakta 6-portars Ethernet-switcharna i AL30- och AL31-serierna erbjuder tillförlitliga och högpresterande nätverksanslutningar för industriell automation och IIoT-applikationer.
Robust nätverksutbyggnad för industri och IIoT
De stöder relaterade automationsprotokoll, är konstruerade för användning direkt på fältet - även under tuffa miljöförhållanden - och kan användas flexibelt med eller utan kedjekoppling. AL31-serien har också en kraftfull strömförsörjning och är idealisk för krävande maskin- och fordonsteknik.
- 6-portars switch (unmanaged) - kompatibel med relaterade automationsprotokoll och IIoT-applikationer
- Robust hölje - utformat för användning i tuffa industrimiljöer (IP67/IP69K)
- Hög temperatur- och spänningstolerans - perfekt för krävande industriella och mobila maskiner (E20-certifiering)
- Hög EMC-motståndskraft - för tillförlitlig drift även under kraftiga elektromagnetiska störningar
- Blockeringsalternativ endast med PROFINET-version: LLDP / PTCP (multicast-adress 01:80:C2:00:00:0E)
- Lämplig för bildbehandlingssystem - t.ex. för anslutning av industri- eller övervakningskameror
StandardLine AL30
- M12 A-kodad strömförsörjning
- 6 Ethernet-portar
- Varianter för olika fältbussar och / eller IIot
- Överföringshastigheter på upp till 100 Mbps
- Hög elektromagnetisk kompatibilitet
PerformanceLine AL31
- M12 L-kodad strömförsörjning
- Daisy-chain strömförsörjning
- 6 Ethernet-portar
- Varianter för olika fältbussar och / eller IIot
- Överföringshastigheter på upp till 100 Mbps
- Hög elektromagnetisk kompatibilitet
|
PerformanceLine
|
StandardLine
|
|||
|---|---|---|---|---|
| AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
| Daisy-kedja | Effekt + fältbuss | Fältbuss | ||
| Effekt |
M12 L-kod 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kod 100 mA (US) |
||
| Ethernet | M12 D-kod 6 portar |
|||
| Version | Ej hanterad | |||
| Fältbuss | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
| Överföringshastighet | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
|||
| Blockering | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
| Kapslingsklass |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
|||
|
Material Anslutningar/uttag |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
|||