- IO-Link - huvudsida
- Produkturval
- IO-Link-enheter
IO-Link-enheter - sensorteknik för smart industri
Vi erbjuder dig den mest omfattande produktportföljen för IO-Link-enheter på marknaden - skräddarsydd för ett brett spektrum av industrier och applikationer. Välj bland tusentals enheter och dra alltid nytta av de omfattande fördelarna med IO-Link-tekniken.
Våra IO-Link-enheter levererar vanligtvis flera processvärden från en enda sensor. Dessutom får du tillgång till en mängd sensorspecifika tilläggsfunktioner som gör din applikation smartare och mer effektiv. Tack vare integrerade diagnosmöjligheter via statusbitar och detaljerade händelsekoder kan du upptäcka fel när som helst och reagera på ett målinriktat sätt - för maximal tillgänglighet i anläggningen.
Läs mer om vårt breda utbud av IO-Link-enheter nedan.
IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring: omvandlingsförluster utesluts genom digital kommunikation, och yttre påverkan, t.ex. magnetfält, har ingen effekt på dataöverföringen.
IO-Link är fältbussoberoende och kan integreras i alla vanliga fältbussystem. Integration i IIoT/IT-system genom andra former av kommunikation är också möjlig.
Enheterna kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link - även på distans eller under drift.
Nyckel- och displaylås ger skydd mot manipulering.
Backup & Restore-funktionen säkerhetskopierar och återställer automatiskt parameteruppsättningar - det är bara enheten som behöver bytas ut.