• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link-omvandlare och displayer
  2. IO-Link-givare till två analoga signaler

IO-Link-givarsignal till 2 x 4–20 mA

Kopplingsschema för IO-Link-enhet-till-analog-omvandlare

Funktionsprincip och parameterinställning för EIO104-omvandlaren

IO-Link-givare ger ofta flera mätvärden samtidigt, t.ex. konduktivitetsgivare med integrerad temperaturmätning. För att ansluta dessa givare till befintliga styrsystem omvandlar EIO104 två digitala mätvärden till två analoga signaler (4–20 mA). Nu är systemets hårdvara förberedd för framtida digitalisering.

Omvandlaren kan användas snabbt och enkelt utan parameterisering. Vid behov kan den dock även parameteriseras via IO-Link, t.ex. för skalning av analoga värden.

Hygieniskt hölje

Särskilda höljesmaterial och den höga skyddsklassen IP 67/IP 69K möjliggör t.ex. användning inom livsmedelsindustrin även med högtryckstvätt och aggressiva rengöringsmedel.

Vanliga frågor om EIO104-omvandlaren