• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link-omvandlare och displayer
  2. Analoga signaler till IO-Link

Analoga signaler till IO-Link

Länk mellan givare, omvandlare, master, molnsystem och PLC

Digitalisering av standardsignaler med IO-Link

DP2200- och DP1222-omvandlarna kan omvandla de vanliga analoga signalerna 4–20 mA och 0–10 V till IO-Link-kommunikation. Installera omvandlaren mellan den analoga givaren och IO-Link-mastern för att integrera analoga givare utan IO-Link i din IO-Link-infrastruktur.

Flödesberoende styrning av en signallampa med hjälp av en analog-till-IO-Link-omvandlare

Förutom att överföra den analoga signalen till IO-Link kan omvandlarna också övervaka den. Kopplingsvillkoren kan sedan definieras via IO-Link. Exempelvis kan en signallampa kopplas om beroende på det aktuella flödesvärdet.

DP2200 kan även användas utan IO-Link-anslutning. De orangefärgade kåporna på enheten fungerar som tryckknappar för parameterinställning. Den analoga signalen kan också passera oförändrad för att driva en lokal displayenhet eller bearbeta den analoga signalen i en befintlig anläggning.

Vanliga frågor om analog-till-IO-Link-omvandlare