• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Konfiguration av enhet
  3. moneo configure free

Konfigurera IO-Link-enheter med moneo configure free

moneo configure free är ifms kostnadsfria lösning för konfiguration av IO-Link-produkter. Tack vare sitt intuitiva användargränssnitt förenklar detta verktyg konfigurationen av enheter och förkortar tiden för driftsättningen av maskiner avsevärt.

Varför välja moneo configure free?

Redo att användas direkt – var du än befinner dig

  • Ingen installation krävs (förutsatt att PCAP finns)
  • Användning utan inloggning eller licens
  • Perfekt för miljöer med strikta IT-riktlinjer och när en minimal arbetsinsats krävs

Parameterinställning för alla IO-Link-enheter

  • Automatisk identifiering av alla IO-Link-enheter som är anslutna till nätverket, samt tillverkaroberoende stöd i enlighet med IO-Link-specifikationerna
  • Konfiguration av och åtkomst till parametrar för alla IO-Link-enheter
  • Läs, skriv och ändra enhetsparametrar både online och offline

Visualisering

  • Tydlig visualisering av processdata på instrumentpaneler
  • Snabb visning av realtidsdata från IO-Link-givare och -enheter
  • Visning av kurvor över kortsiktiga trender

IODD-hantering

  • Display lokala och online-kataloger från IODD
  • Uppdateringar
  • Importera IODD-filer

Masshantering

  • Samtidiga firmwareuppdateringar för flera ifm IoT- och IO-Link-enheter
  • Centrala säkerhetsinställningar i ett enda steg
  • Betydande tidsbesparingar i stora nätverk

Anslut enheter till moneo configure free

Med moneo configure free kan IO-Link-enheter konfigureras via både USB och Ethernet. Här visas båda metoderna.

Anslutning via USB-IO-Link-gränssnittAL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Fördelar

  • Spänningsmatning för givarna via USB (kabel medföljerZZ1060)
  • Kompakt och lätt att transportera

Nackdelar

  • Endast en enhet kan vara ansluten åt gången


Anslutning via IO-Link-master/Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Fördelar

  • Samtidig anslutning till flera masterar och enheter
  • Åtkomst till enheten utan att ändra eller avbryta den befintliga kommunikationen med PLC:n

Nackdelar

  • En separat 24 V DC-strömförsörjning krävs för IO-Linkmasterna

moneo IIoT Core