• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Produkturval
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link master SolutionBlock

IO-Link master SolutionBlock

Välkommen till framtiden inom industriell automation.

Den moderna industrin ställs inför ständigt ökande krav: Den behöver kraftfulla, flexibla och kompatibla lösningar som kan integreras smidigt på både OT- och IT-nivå. ifm:s nya IO-Link-master SolutionBlock uppfyller dessa krav med innovativ teknik och ett brett utbud av funktioner som är särskilt utvecklade för utmaningarna i Industri 4.0.

Systemöversikt

SolutionBlock i detalj

Fördelar med SolutionBlock

Multiprotokoll för PROFINET och EtherNet/IP

Det integrerade multiprotokollstödet minskar avsevärt antalet olika artiklar för våra kunder. Tack vare kompatibiliteten med PROFINET och EtherNet/IP kan en enda IO-Link-master användas i olika nätverk, vilket minskar komplexiteten och lagringskostnaderna. Denna mångsidighet gör den idealisk för företag som söker flexibla och skalbara lösningar.

Integrerad OPC UA-server

Den inbyggda OPC UA-servern säkerställer smidig integrering i befintliga IoT-datastrukturer. Denna öppna, tillverkaroberoende kommunikationsplattform möjliggör standardiserat datautbyte mellan olika enheter och system. Detta ökar transparensen i processerna och skapar en grund för förebyggande underhåll och databaserade beslut.

Node-RED-integration

Den integrerade Node-RED-miljön gör det enkelt att skapa och anpassa dataflöden och logiska processer. Med hjälp av ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt kan användarna förbereda, kombinera och ytterligare bearbeta data utan att behöva djupgående programmeringskunskaper. Detta möjliggör snabb implementering av skräddarsydd logik och flexibel anpassning av processer till specifika krav.

IODD-tolk

IODD-tolken möjliggör automatisk utvärdering och översättning av givardata. Processvärden som temperatur eller flödeshastighet matas inte ut som rådata, utan i begripliga enheter som °C eller m³/h. Denna funktion sparar tid vid integreringen och gör det lättare att analysera data.

Daisy-chain-funktionalitet

Den standardiserade M12-anslutningstekniken möjliggör en enkel kedjekoppling för strömförsörjning, fältbuss och IIoT-kommunikation. Detta innebär mindre kabeldragningsarbete, enklare integrering och betydande kostnadsbesparingar. Denna funktion är en avgörande fördel, särskilt i omfattande system eller i områden med begränsat utrymme.

Säkerhet med OPC UA, MQTT(s) och HTTP(s)

Stöd för OPC UA, MQTT och ett REST-API i JSON-format innebär att IO-Link-mastern ger flexibla kommunikationsalternativ för moderna IIoT-applikationer . OPC UA och MQTT är baserade på TCP/IP, medan REST-API möjliggör datautbyte via HTTP. JSON är ett standardiserat dataformat för strukturerad överföring av information.
Dessutom stöder IO-Link Master OPC UA, MQTT och HTTP, vilket möjliggör säker dataöverföring. Dessa protokoll säkerställer att data krypteras och skyddas mot obehörig åtkomst – en avgörande fördel i en alltmer nätverksbaserad och säkerhetsmedveten industriell miljö. IO-Link-mastern kopplar därmed samman IT- och OT-världarna med högsta säkerhetsnivå.

Datareduktion genom moneo

Många givare ger stora mängder data som inte alltid behövs. Med moneo-integrering kan dessa data förbehandlas och reduceras. Detta minimerar belastningen på nätverk och IT-system och säkerställer en mer effektiv användning av tillgängliga resurser.

Network Time Protocol (NTP)

Genom integrering av Network Time Protocol (NTP) garanteras synkroniseringen av enheter i nätverket på millisekundnivå. Detta är särskilt viktigt i tidskritiska applikationer där en exakt samordning av alla systemkomponenter är avgörande.

Systemanslutning

LösningBlockfunktion och kabeldragning

SolutionBlock AL15xx

Produktjämförelse mellan IO-Link-master och SolutionBlock

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Daisy-chain-funktionalitet
För fältbuss
Kedjekopplingsfunktion
För strömförsörjning, fältbuss och IIoT-kommunikation
Kedjekopplingsfunktion
För fältbuss och strömförsörjning
Ström
A-kodad M12, 3,9 A (US)
Strömförsörjning
L-kodad M12, 16 A (US), 16 A (UA)
Strömförsörjning
L-kodad M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Fältbuss
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Fältbuss
AL159x: Multiprotokoll för
PROFINET och EtherNet/IP


Fältbuss
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Max strömbelastning totalt
300 mA
Max strömbelastning totalt
4 A
Max strömbelastning totalt
2 A
Ingång/utgång
16 konfigurerbara, 16 digitala ingångar, 8 digitala utgångar
Ingång/utgång
16 konfigurerbara, 12 digitala
Ingång/utgång
16 konfigurerbara, 12 digitala in-/utgångar
OPC UA-server OPC UA-server
Underlättar integrering i IoT-datastrukturer
OPC UA-server
MQTT/JSON
Stöder dessutom endast HTTP
MQTT/JSON
Även HTTP/MQTT för säker dataöverföring
MQTT/JSON
TLS-kryptering TLS-kryptering
För säker, krypterad dataöverföring
TLS-kryptering
IODD-tolk IODD-tolk
Bearbetning av en mängd olika IODD:er för att omvandla givardata till begriplig information
IODD-tolk
Datareduktion genom moneo Datareduktion
genom moneo

Optimering av datavolym och nätverksbelastning
Datareduktion genom moneo
Stöd för NTP NTP-stöd
Tidssynkronisering med millisekundprecision för tidskritiska applikationer
Stöd för NTP
Visa AL13XX ➜

Visa AL1590 (kylvätska) ➜

Visa AL1591 (livsmedel) ➜

Visa AL14XX ➜

Vanliga frågor om SolutionBlock