• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Teknologi

Läs mer om IO-Link-tekniken i detalj

Den globala standarden: IO-Link

Innan IO-Link etablerades använde sensorer och ställdon främst binära och analoga signaler. Dessa överför endast begränsade diagnostiska data. Med den globala IO-Link-standarden överförs nu fler och mer exakta värden och en mängd diagnostiska data tillhandahålls. Samtidigt minskar komplexiteten i sensoranslutningarna, systemdesignen förenklas, kabeldragningen effektiviseras och integrationsmöjligheterna blir fler.

IO-Link-tekniken kan integreras i automationssystem med PLC:er och även i IIoT-teknik. IO-Link erbjuder i allmänhet tre typer av data, som varierar från sensor till sensor: cykliska, acykliska och händelserelaterade data.

Kommunikation med IO-Link-enheter

Ytterligare fördelar med IO-Link

ifm erbjuder ytterligare information och funktioner som standard i många av våra IO-Link-enheter

I den cykliska datan

  • En sensor - flera processvärden
  • Standardiserade strukturer för processdata
  • Enhetsstatus
  • Sensorteknik med utökad och kontrollerbar funktion

I de acykliska uppgifterna

  • Identifiering: Taggar för applikation, funktion och plats, produkt-URI ("Identification Link" enligt IEC 61406)
  • Givarspecifika data, t.ex. driftstidsräknare, växlingscykelräknare och intern temperatur

Händelseinformation

  • Översikt över diagnostiska data
  • Lagring av diagnostiska data

Användning i PLC


Cykliska data
Det är mycket enkelt att använda cykliska data i en PLC. Ett adressintervall och en storlek definieras. Dessa beskrivs i beskrivningen av IO-Link-gränssnittet och finns tillgängliga för varje ifm-givare på vår webbplats. Korrekt definierade data är tillgängliga för användning i programmet.

Vi på ifm standardiserar datastrukturerna och hjälper dig att snabbt och enkelt integrera IO-Link-enheter i dina system. Beroende på mappningen kan processdata för vissa enheter behöva beräknas eller adressområdet justeras (bitskift, byte av byte, faktor).

Acykliska data
Acyklisk kommunikation ger tillgång till specifika parametrar och möjliggör konfiguration och justering av enhetsparametrar

  • via programvara som moneo blue eller moneo configure
  • via funktionsblock i PLC:n
  • för Profinet: Integration av parametrar i GSDML är möjlig (PLC Tool)

Användning i IIoT

Det finns olika kommunikationsmetoder för IIoT-kommunikation. Mastern kan kommunicera via REST API, MQTT eller OPC UA. Informationen är tillgänglig i JSON-format. Cykliska, acykliska och händelsedata kan läsas och skrivas. ifm erbjuder enkla lösningar som omvandlar data till läsbar information med hjälp av den maskinläsbara IODD och gör den tillgänglig för nedströms system.

Beskrivning av IODD-fil och IODD-gränssnitt

"IO Device Description" (IODD) innehåller detaljer om den information som är tillgänglig från enheten, t.ex. identitet, parametrar, processdata, diagnostiska data och kommunikationsegenskaper. IODD laddas vanligtvis ner som en .zip-fil och innehåller en .xml-fil och produktfoton.

Vissa tekniska programvaror, till exempel vår konfigurationsprogramvara moneo configure free, och vissa automationssystem kan använda en IODD-fil direkt. I de flesta fall är det dock inte nödvändigt att använda IODD, eftersom du bara behöver känna till platsen för tillgängliga data. ifm publicerar IO-Link-gränssnittsbeskrivningen (PDF-fil) i ett mänskligt läsbart format för att hjälpa dig att förstå den information du har tillgång till.

  • Alla IODD:er från alla tillverkare finns i IODDfinder.
  • IODD och beskrivningen av IO-Link-gränssnittet i PDF-format finns på vår webbplats i nedladdningsområdet för varje IO-Link-enhet.

Utdrag ur beskrivning av IO-Link-gränssnitt för SD5500 (endast indata)

IO-Link-portar

En IO-Link-master har vanligtvis flera IO-Link-portar för anslutning av IO-Link-enheter. Man skiljer mellan A- och B-portar. Detta är standardiserat mellan olika tillverkare och beskrivs i IO-Link-specifikationen.

  • IO-Link community tillhandahåller en lista över enheter som har testats och godkänts för överensstämmelse med specifikationen.

Cykeltider för IO-Link

Beroende på kraven på datahastighet och svarstid skiljer IO-Link mellan tre olika kommunikationstyper: COM1, COM2 och COM3.
Dessa överföringstyper definierar baudhastigheten för punkt-till-punkt-anslutningen mellan IO-Link-mastern och enheten och möjliggör optimal anpassning till olika applikationer:

  • COM1 - 4,8 kbaud
    För enkla sensorer med låga datavolymer. Speciellt lämplig för längre kablar eller elektromagnetiskt förorenade miljöer.
  • COM2 - 38,4 kbaud
    Den beprövade standarden för många industriella applikationer med ett balanserat förhållande mellan hastighet och stabilitet.
  • COM3 - 230,4 kbaud
    För högpresterande sensorer och ställdon med stora datavolymer och korta cykeltider - perfekt för snabba mät- eller styrprocesser.

Lämplig kommunikationstyp väljs automatiskt när anslutningen upprättas mellan master och enhet. Detta säkerställer tillförlitlig, applikationsspecifik kommunikation i alla lägen.