• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Produkturval
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link-master CabinetLine

Produktutbud CabinetLine

CabinetLine (AL19) IO-Link-mastrarna är speciellt utvecklade för installation i styrskåp. De erbjuder alla viktiga IO-Link-funktioner för säker anslutning av givare och ställdon till styrenheten - utrymmesbesparande, tillförlitliga och effektiva.

Den kompakta lösningen för styrskåp

Med sitt slimmade DIN-skenhus kan de enkelt integreras i befintliga kontroll- och kopplingsskåp. Den elektriska anslutningen sker via klassiska klämringskopplingar (push-in-teknik) - perfekt för industriella miljöer där det inte krävs IP67-enheter som är klara för användning på fältet.

Tack vare stöd för vanliga Ethernet-protokoll som PROFINET, EtherNet/IP eller Modbus TCP kan CabinetLine-mastrarna enkelt integreras i befintliga automationssystem. Dessutom ger de tillförlitlig IO-Link-kommunikation för intern systemkonfiguration - särskilt där skydd mot fukt och smuts redan tillhandahålls av styrskåpets hölje - samt sömlös IoT-anslutning.

Systemöversikt

CabinetLine-applikationer

Centraliserad maskinstyrning
Sensorerna är kopplade i en stjärnkonfiguration från styrskåpet

Kompakta styrenheter för modulära maskiner
Maskinmoduler med eget styrskåp och interna givare

Rena eller torra miljöer utan fältexponering
Applikationer utan smuts, damm eller fukt, t.ex. laboratorieutrustning, testsystem och logistiksystem

Styrning av transportband eller interna sensorsignaler
Återkoppling från ljusbarriärer, närhetssensorer eller räknare i system

CabinetLine-funktion och kabeldragning

CabinetLine AL19xx

CabinetLine funktioner

Klämanslutningar

CabinetLine IO-Link-mastrarna använder klämmor för kabeldragning: Det är bara att koppla in kabeln - så är det klart. Inga verktyg krävs, ingen efterdragning - detta sparar tid och säkerställer permanent vibrationssäkra kontakter i styrskåpet.

  • Verktygsfri kabeldragning - koppla bara in kabeln - det är allt.
  • Vibrationssäker anslutning - perfekt kontaktkvalitet även under maskinrörelser.
  • Underhållsfri - ingen efterdragning krävs som med skruvplintar.

Montering av DIN-skena

Alla enheter kan enkelt fästas på 35 mm DIN-skenor (TH35). Detta är den beprövade branschstandarden för snabb, verktygsfri installation av styrskåp - stabil, flexibel och överskådlig.

  • Snabb installation - enkelt att montera utan att borra eller skruva.
  • Platsbesparande design - idealisk för kompakta styrskåpslösningar.
  • Flexibel och standardiserad - passar in i alla styrskåp med DIN-skena.

CabinetLine-produkter